イーサネット向けメディアコンバータ

イーサネット向けメディアコンバータ

長距離で最大の干渉イミュニティ

干渉フリー接続と長距離ブリッジに最適:イーサネットネットワーク対応のスタンドアロンメディアコンバータ

戻る 産業用イーサネット機器

カテゴリ

絞込み検索 イーサネット向けメディアコンバータ

このカテゴリの製品をすべて表示する

フエニックス・コンタクトのスタンドアロンメディアコンバータでシステムの可用性が向上します。使用するテクノロジと指定した伝送速度に応じて、最大40 kmまでブリッジすることができます。

特長

  • 光伝送で、強い電磁的影響でも最大の干渉イミュニティ
  • データ速度が非常に速い場合でも、光ファイバテクノロジにより最大伝送距離を実現
  • Link-Fault-Pass-Through機能により、接続を常時監視
  • 防爆エリアでの使用 - ゾーン2適合
  • イーサネット向けメディアコンバータはCOMPLETE lineシステムの一部です。

タイムクリティカルなアプリケーション向けメディアコンバータ

DIPスイッチ付きメディアコンバータ  

DIPスイッチ付きメディアコンバータFL MC 2000T

FL MC 2000Tシリーズの機器は、オートネゴシエーション機能付き標準ストアアンドフォワード動作モードとパススルー動作モードを切り替えることができます。これにより、835ナノ秒という非常に短い遅延(待ち時間)を実現することが可能になります。したがって、これらの機器は、PROFINET IRT、Powerlink、EtherCAT、Sercos IIIなどのタイムクリティカルなイーサネットプロトコルを使用するアプリケーションに最適です。

  • DIPスイッチを使用してストアアンドフォワードまたはパススルーモード(短い待ち時間、835 ns)を選択できます。
  • マルチモードまたはシングルモードのグラスファイバケーブル
  • B-FOC(ST®)またはSC二連プラグの最大9.6 kmの伝送範囲
  • 冗長入力電圧範囲:12 V DC 〜 48 V DC
  • 堅牢な金属製ハウジングのコンパクトデザイン
  • リンクおよびデータアクティビティ用LEDインジケータ

基本要件のあるイーサネットネットワーク対応メディアコンバータ

クラス1000メディアコンバータ  

基本要件のアプリケーション向けメディアコンバータ

クラス1000メディアコンバータは基本要件のアプリケーション向けに設計されています。産業用イーサネットネットワークで簡単に低コストで光ファイバテクノロジに変換できます。

  • 50/125 µmマルチモードグラスファイバを接続したSC二連プラグとB-FOC (ST)から選択
  • 最大伝送距離9.6 km
  • オートネゴシエーションでストア&フォワード
  • 入力電圧範囲:12 V DC ~ 48 V DC
  • 堅牢な金属製ハウジングのコンパクトデザイン
  • リンクおよびデータアクティビティ用LEDインジケータ

 

1本の光ファイバで完全な二連プラグデータ通信

FL MC 10/100BASE-T/FO...シリーズのメディアコンバータ  

シングルモードファイバケーブルを介した完全な二連プラグ光ファイバ接続

FL MC EF WDM…メディアコンバータはたった1本の光ファイバで完全な二連プラグ光ファイバ接続を実現します。これはWDM(波長分割多重)技術により実現可能です。次の特長があります。

  • 1310/1550 nm波長のWDM用トランシーバは1本の光ファイバで同時に送受信
  • シングルモードグラスファイバケーブルによるシングルファイバ接続
  • 最大伝送距離38 km
  • 伝送速度100 Mbps
  • 自動MDI (Media Dependent Interface)/MDI-X (Media Dependent Interface Crossover)およびオートネゴシエーション
  • LFP(Link Fault Pass Through)およびFEF(Far End Fault)診断機能
  • 広域な温度範囲:-40°C ~ +65°C

この機器は、たとえば風力発電機で光スリップリングを使って機器を回転させる場合に理想的です。この場合は回転するハブとモーターナセルを接続します。WDMメディアコンバータにより、たった1本のファイバで光スリップリングを接続できます。複数のファイバでスリップリングを接続するより数倍コストが低くなります。

また既設の光ファイバのデータスループットが2倍になり、光ファイバのケーブルを増設する必要がありません。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階