概要に戻る

EtherNet/IP™スイッチ

3台のFL SWITCH 7000 EtherNet/IP™スイッチ

フエニックス・コンタクトのマネージドスイッチを使えば、EtherNet/IP™ネットワーク内のデータトラフィックを効率的に制御できます。インテリジェントなマルチキャストフィルタリングなどの基本機能のみが必要な場合も、超高速冗長スイッチングと制御システムへの統合が必要な場合も、ご使用のEtherNet/IP™に適したイーサネットスイッチがここにあります。

EtherNet/IP™ネットワーク向けの基本機能を備えたスイッチ

EtherNet/IP™向けのFL SWITCH 2200およびFL SWITCH SMCS  

2000シリーズおよびSMCSシリーズのスイッチは、マルチキャストフィルタリングを備え、EtherNet/IP™ネットワークで使用するのに理想的です。

2000/2100、2200/2300、SMCS、GHS​の各シリーズのマネージドスイッチは、EtherNet/IP™の基本機能のみが必要なネットワークに理想的です。次のような機能を備えています。

  • IGMPスヌーピング
  • IGMPクエリ
  • マルチキャスト送信元検出

これらの機能により、データ負荷が低くなりネットワークの安定性が向上します。マルチキャストテレグラムは実際に必要とする機器だけに転送されます。

EtherNet/IP™ネットワーク向けの拡張機能を備えたスイッチ

EtherNet/IP™向けのFL SWITCH 7000  

7000シリーズのスイッチは、強力なEtherNet/IP™ネットワーク向けの拡張機能を備えています

7000シリーズのマネージドスイッチは、EtherNet/IP™ネットワーク向けに次のような拡張機能を備えています。

  • IGMPスヌーピング
  • IGMPクエリ
  • マルチキャスト送信元検出
  • DLR – Device Level Ring
  • ​CIP​ ​–​ ​Common Industrial Protocol​

7000シリーズのスイッチはCommon Industrial Protocol(CIP)をサポートするため、EtherNet/IP™制御システムに完全に統合でき、コントローラから設定および診断ができます。また、このスイッチは組込みのDLR冗長で、メディア故障時に3 ms未満でほぼシームレスに切り替わる優れたシステム可用性を保証します。

EtherNet/IP™の要件とスイッチの概要

EtherNet/IP™対応のスイッチ – basicFL Switch 7000
Basic
特殊マルチキャストフィルタリング
Basic
plus 超高速冗長
plus コントローラに組込み
EtherNet/IP™機能
  • IGMPスヌーピング
  • IGMPクエリ
  • マルチキャスト送信元検出
  • IGMPスヌーピング
  • IGMPクエリ
  • マルチキャスト送信元検出
  • DLR – Device Level Ring
  • CIP – Common Industrial Protocol
製品
  • 2000/2100シリーズおよび2200/2300シリーズのマネージドスイッチ
  • マネージドスイッチSMCS
  • モジュール型マネージドスイッチGHS
  • 7000シリーズ マネージドスイッチ

EtherNet/IPスイッチの製品リストを見るには、ここをクリックしてください。


概要に戻る
詳細
  • EtherNet/IP™スイッチ

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

Referrer: https://www.google.com/