概要に戻る

使用例

ローカル負荷を簡単に収集

EMproで電力測定  

電力状態の測定

電力計測ユニットEMproを使って、機器やシステムのエネルギー特性を制御盤で直接収集します。この結果、現場で監視してPLCにデータを送信できます。

測定値をデータベースに記録

EMproを使ったエネルギー監視  

電力状態のモニタリングとデータ記録

ネットワーク対応の電力計測ユニットEMproを使用すれば、電気的特性データを現場で監視できるようになります。

この結果、製造に関するすべてのデータ特性をコンパクトコントローラ経由で収集してSQLデータベースに記録できます。

大規模ネットワークのエネルギーデータをセンターで収集

EMproを使いエネルギーデータをセンターで収集  

エネルギーデータをセンターで収集

効率的なエネルギー管理を行うために、測定したすべてのエネルギーデータをコントロールセンターに集めて分析します。

データ伝送については、電力計測ユニットEMproをネットワークに柔軟に組み込みます。

EMpro通信インターフェース:

  • Ethernet(ウェブサーバを統合)
  • RS-485/Ethernetゲートウェイ(ウェブサーバを統合)
  • RS-485、JBUS、Modbus RTU
  • PROFIBUS DP、1.5または12 Mbps

概要に戻る
詳細

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階