概要に戻る

特長の詳細

測定値に直接アクセス

液晶画面付きのEMpro  

ワンタッチで特定の測定値にアクセス

システムのパラメータを現場ですばやく分析します。ワンタッチで該当する測定値を詳しく確認できます。

ユーザーフレンドリーなウェブサーバ機能を使って、コントロールセンターに測定値を直接要求します。

簡単設定

ウェブサーバの画面ショット  

ウェブサーバ経由でオペレータが設定

電力計測ユニットEMproはオペレータガイダンスに従って、あるいはEthernet通信の場合はPCのウェブサーバから現場で設定します。

ネットワークに柔軟に接続

フィールドバスシステム

ネットワークに簡単に統合

通信モジュールを使えば、電力計測ユニットEMproをネットワークやフィールドバスシステムに自由に組み込むことがえきます。つまり、管理センターで測定値を利用して処理することもできます。

EMpro通信インターフェース:

  • Ethernet(ウェブサーバを統合)
  • RS-485/Ethernetゲートウェイ(ウェブサーバを統合)
  • RS-485、JBUS、Modbus RTU
  • PROFIBUS DP、1.5または12 Mbps

高度な投資セキュリティ

EMproモジュール  

モジュール構造で高度な投資セキュリティ

特別な機能モジュールと通信モジュールを使えば、柔軟性を保ったまま電力計測ユニットEMproをいつでも拡張できます。この方法で増え続ける条件に電力計測ユニットを対応させることができます。
つまり計画の信頼性と投資セキュリティが高くなります。

EMpro拡張モジュール:

  • デジタル入力および出力
  • アナログ出力
  • 通信インターフェース
  • 測定データメモリ

概要に戻る
詳細

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階