エネルギーメーター

測定 – モニタリング – 通信

測定 – モニタリング – 通信

効率的なエネルギー管理 – ネットワーク対応エネルギーメーターEMproを使えば機器とシステムの電気的特性データを収集して監視できます。

戻る エネルギー・電力測定

カテゴリ

  • 電力計の製品リスト
    エネルギーメーター、MID指令に準拠して認証取得

    最大500 Vのネットワークで有効電力を測定するデジタル三相エネルギーメーター、MID指令に準拠して認証取得

絞込み検索 エネルギーメーター

このカテゴリの製品をすべて表示する

フエニックス・コンタクトのエネルギーメーターEMproは理想的なエネルギー管理ソリューションで、通信モジュールと特別な機能モジュールで自由に拡張でき、次々と増える条件にも使用中のエネルギーメーターで対応することができます。つまり長期的に計画と投資が保証されます。

特長

  • 測定値に直接アクセス – 現場やホストコンピュータをワンタッチ
  • ユーザーフレンドリーな設定 – オペレータガイダンスに従って現場で設定、または組込みのウェブサーバで設定
  • 柔軟な接続オプションがありネットワークへの組込みが簡単
  • 特別な機能モジュールと通信モジュールを追加拡張で計画の信頼性と高い投資セキュリティ
  • MID認定電力測定器を用いて、コストセンターが正確なエネルギーデータを取得

コストセンター特有の正確なエネルギーデータの取得と通信

パワーメーターMID  

パワーメーターMID

新しいパワーメーターMIDは請求書発行センターに使用されます。測定機器は最も重要な電気パラメータを取得し、標準インターフェースを介して上位制御システムに通信します。

主な特長:

  • EN 50470準拠のMID認証
  • 電流、電圧、電力、エネルギーの測定
  • 変流器なしで最大80Aの直流測定、または変流器による測定
  • Modbus/TCP、Modbus/RTU、M-BusまたはS0パルス経由の通信
  • 組込みイーサネットインターフェース

エネルギー管理用電力計測ユニット

電力計測ユニットEMpro  

エネルギー管理用電力計測ユニットEMpro

フエニックス・コンタクトはあらゆる要件に対応できるようさまざまなエネルギーメーターを提供しています。

通信のエキスパート:EEM-MA600

  • AC 700 Vまでの電源アプリケーションであらゆる測定タスクに対応
  • 通信モジュールと特殊機能モジュールで拡張可能
  • ウェブサーバからリモートアクセス

前面パネル型汎用ソリューション:EEM-MA400

  • AC 500 Vまでの標準測定タスクに対応
  • RS-485モジュールで拡張可能

コンパクトなDINレールソリューション:EEM-MA250

  • 機器に取り付けた小型制御盤を直接測定するタスクに対応

分電系統に使用するコンパクト型:EEM-MA200

  • 測定値をその場で解析できれば十分という簡単な測定タスクに対応

エネルギーデータ収集の利点

エネルギー効率  

潜在的な省エネ法を見つけエネルギーコストを削減

エネルギーフローを常時記録することにより、ターゲット志向エネルギー管理システムのベースができあがります。

機器の電気的特性データの総合情報がわかれば次のようなことができます。

  • 潜在的な省エネ法を見つけてエネルギーコストを削減
  • システム部品のインテリジェントスイッチング、ネットワーク負荷の均一化、高調波低減でシステム容量を最適化
  • 将来を考慮したトレンド演算と負荷管理でピーク時負荷を低減。
  • 重要なシステムパラメータを常時監視することで製造工程を守り、ダウンタイムを最小化。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス

エネルギーデータ収集

測定、モニタリング、プロトコル指定。