電子スイッチング機器とモーター制御

電子スイッチング機器とモーター制御

インテリジェントなスイッチング、保護、および測定

スイッチング機器およびモーター制御は、取扱いが簡単で、時間とスペースを節約し、システムの可用性を高めます。

戻る 製品

カテゴリ

  • ソリッドステートコンタクタ
    ソリッドステートコンタクタ

    堅牢な単相または三相ソリッドステートコンタクタを用いて摩耗フリーで頻繁に切替え。

  • モータスタータ
    モータスタータ

    ハイブリッドモータスタータは、ダイレクトスタータおよび逆転スタータで構成されており、非常停止やモータ保護などのさまざまな機能を備えています。

  • モータ管理および機械管理
    ハイブリッドモータスタータ - ネットワーク対応

    モータとシステムを保護するためのモータマネージャー、モータと機械を監視するための電子機器の管理

  • 分電システムCrossPowerSystem
    分電システムCrossPowerSystem

    CrossPowerSystemは、モジュール型で機能的な制御盤のためのオープンプラットフォームです。三相機器はプラグアンドプレイで配電盤に取付けられます。

絞込み検索 電子スイッチング機器とモーター制御

このカテゴリの製品をすべて表示する

電気モーターは、動作を制御するためのさまざまな産業用アプリケーションに使用されています。モーターは、従来の機械的コンタクタ回路を利用して、しばしば始動・逆転されます。これにはしばしば大きなスペースと多くの配線作業が必要になります。機器の寿命も限られています。重要なモーターやプロセスデータを収集するには、高コストのセンサテクノロジがしばしば必要となります。

フエニックス・コンタクトの電子スイッチング機器、経済的なモーターと機械マネージャー、モジュール式分電ボードなどの幅広い製品ラインアップを活用し、生産コスト、運用コスト、メンテナンス、エネルギー管理を最適化します。デジタル化とインダストリー4.0の課題に取り組むためのお手伝いをいたします。

特長

  • ハイブリッドテクノロジをによる10倍の長寿命化による高いシステム可用性
  • 適切なゲートウェイを用いた柔軟で直接的なフィールドバス接続
  • ロッキング回路と負荷配線が組み込まれているため迅速な配線
  • 上流のセーフティリレーで、非常停止後のDINレールコネクタによる簡単なグループ遮断機能
  • シグナリングとスイッチング閾値が自由に設定可能で高品質なシステム部品を保護
  • 製品データとエネルギーデータを収集し複雑なセンサは不要
  • プロセスデータの直接接続と伝送のためのDINレールコネクタインターフェース

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階