EVOケース

EVOケース

極めて柔軟

HEAVYCON EVOは手首を回して簡単にロック可能 - 回転バイヨネット。

戻る ケース

カテゴリ

絞込み検索 EVOケース

このカテゴリの製品をすべて表示する

HEAVYCON EVO産業用コネクタで多くのアプリケーション向けに革新的でより低コストのソリューションを開発しています。ユニークなバイヨネット式回転ケーブルで在庫を最大70%減らすことができます。

特長

  • 使用の安全性と信頼性:ケースはIK09の感電保護で、保護等級IP66(プラスチック製の場合)およびIP66/IP67(金属製の場合)の要件を満たします。
  • HEAVYCON EVOは市販のあらゆる標準アルミニウム製ケースと組合せ可能、部品を自由に選択できます。
  • 操作が簡単:ケーブル挿入方向を設置場所で直接選択できます
  • 従来の8つのスリーブケースが1つになり、部品数の減少により在庫コストを削減
  • 金属製ケースを使用しておりさらに条件が厳しいエリアでも安全

プラスチック製のEVOコネクタ

プラスチックの品質

信頼性のあるEVOプラスチックコネクタ

高性能プラスチック製HEAVYCON EVOコネクタは金属製ヘビーデューティコネクタと同様に堅牢で、IP66保護とIK09感電保護に対応します。

HEAVYCON EVOコネクタにさらに電気試験や機械試験を行うことで、従来の工作機械などの標準アプリケーションに理想的であることがわかります。

プラスチック製コネクタHEAVYCON EVOは次のアプリケーション領域にも使用できます。

  • 工作機械
  • 造船
  • ウィンドファーム
  • 遊園地
  • 建設車両
  • 製造ライン

金属製EVOコネクタ

HEAVYCON EVO金属製  

包括的な保護:EVO金属製コネクタ

産業部門によっては非常に過酷な環境にさらされることもあります。このためたとえば送信するシグナルとデータを電磁干渉から保護する必要があります。フエニックス・コンタクトの金属製ケースHEAVYCON EVOはこのようなアプリケーションに低コストのソリューションを提供します。

この金属製コネクタには回転式ケーブル挿入口もあり、プラスチック製コネクタの特長だけではなく電磁適合性も備えています。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

コンフィグレータ

個別アプリケーションのために製品およびソリューションの環境設定を行います。

3Dヘビーデューティコネクタ

サービス


HEAVYCON EVO Heavyプラグコネクタ

多くのアプリケーションに使用できる新しくてシンプルなシステムです。


HEAVYCON EVO産業用コネクタ

コネクタを簡単に扱えることがわかります。