耐候性ケース ECSシリーズ

屋内および屋外アプリケーション向け堅牢な耐候性ケースECS

ご使用の電子機器を最大限保護

ECS耐候性ケースは、電子機器を塵、ほこり、水から確実に保護します。

戻る フィールドケース

カテゴリ

絞込み検索 耐候性ケース ECSシリーズ

このカテゴリの製品をすべて表示する

ECSシリーズの堅牢な耐候性ケースは、屋内および屋外のアプリケーションで使用される繊細な電子機器を塵、ほこり、水から保護するための最適なソリューションです。これらのケースは保護等級IP67およびIP69で、-40°Cから100°Cの広い温度範囲で使用でき、厳しい環境条件に最適です。

特長

  • ケースデザインは、さまざまな厚さのプリント基板をサポート
  • 実績のあるプリント基板用接続テクノロジにより、実用的なカスタマイズが可能
  • 内蔵のインターロックでプリント基板の脱落を防止
  • オプションの防水通気孔付きケースデザイン
  • 市販の結束バンドにより簡単にいたずら防止

幅広いアプリケーション

幅広いアプリケーション  

幅広いアプリケーション

堅牢なECS電子機器用ケースは、壁および丸棒への取付けに適しており、1.59 mmと2.38 mmの厚さのプリント基板を簡単に組込むことができます。

  • 寸法 (W/H/D):178 mm/127 mm/38.1 mm
  • 通気孔付き仕様あり
  • いたずら防止機能付き

 

堅牢なケースデザイン

堅牢なケースデザイン  

堅牢なケースデザイン

ECSシリーズのケースは、保護等級最大IP67 / 69でほこり、汚れ、水から確実に保護し、-40℃〜+ 100℃の広い温度範囲で使用できます。

  • 素材:ポリカーボネート PC (UL 94-V0)
  • 色:ライトグレー(RAL 7035相当)または黒(RAL 9005相当)

独自の機器接続

独自の機器接続  

独自の機器接続

実績のある機器用接続テクノロジにより、シグナル、データ、パワー用のカスタムインターフェースを簡単に実装できます。これにより、堅牢なケースが多様な電子機器用ソリューションになります。

  • M5、M8、M12の機器コネクタ
  • 最大17極の高密度な接点、最大10 Gbpsのデータ速度、最大電流16 A用
  • プラグインされていない状態でも確実にシーリング

内蔵プリント基板取付け

内蔵プリント基板取付け  

内蔵プリント基板取付け

内蔵のインターロックでプリント基板をケース内にしっかり安全に固定

  • 電子機器の寿命を延長
  • プリント基板の脱落防止

通気孔付きケースデザイン

通気孔付きケースデザイン  

通気孔付きケースデザイン

防水通気孔が十分な換気を保証します。

  • オプションの防水通気孔付きあり
  • ケース内の電子機器の寿命を延長

簡単なシール

簡単なシール  

簡単なシール

ケース部品は迅速かつ安全にシールできます。

  • 不正アクセス防止

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

コンフィグレータ

個別アプリケーションのために製品およびソリューションの環境設定を行います。

電子機器用ハウジング

サービス

耐候性ケース ECSシリーズ

電子機器を塵、ほこり、水から確実に保護します。