ECS汎用ケース

屋内および屋外のアプリケーション向けの、ECSの堅牢な汎用ケース

ご使用の電子機器を最大限保護

ECS汎用ケースは、電子機器を塵、ほこり、水から高信頼性で保護します。

戻る 汎用ケース

カテゴリ

  • 製品リスト:ECS汎用ケース
    ECS汎用ケース

    ECSシリーズの電子機器用ケースは、アプリケーションの過酷なエリアの電子機器に最大の保護を提供します。

絞込み検索 ECS汎用ケース

このカテゴリの製品をすべて表示する

ECSシリーズの堅牢な汎用ケースは、屋内および屋外の両方で使用される繊細な電子機器を塵、ほこり、水から保護するための最適なソリューションです。IP65/66/67保護と、40°Cから85°Cまでの広範な温度により、ケースは、厳しい環境条件に最適です。

特長

  • 壁および支柱取付け用オプションアクセサリ
  • ケース設計により、さまざまな厚さのプリント基板に対応可能
  • 実績のあるプリント基板接続テクノロジにより、実用的なカスタマイズが可能

広範なアプリケーション

広範なアプリケーション  

広範なアプリケーション

堅牢なECS電子機器用ケースは、壁および支柱取付け用に最適で、1.59 mmと2.38 mmの厚さのプリント基板を簡単に組込みできます。

  • 寸法 (W/H/D):178 mm/127 mm/38.1 mm
  • 換気バージョンを利用可能
  • 組込まれた誤操作防止

 

堅牢なケース設計

堅牢なケース設計  

堅牢なケース設計

ECSシリーズのケースは、最大IP65/66/67まで、塵、ほこり、水から高信頼性で保護し、-40°Cから+85°Cまでの広範な温度用に設計されています。

  • 素材:ポリカーボネート PC (UL 94-V0)
  • 色:ライトグレー(RAL 7035)または黒(RAL 9005)

個別の機器接続

個別の機器接続  

個別の機器接続

実績のある機器用接続テクノロジにより、シグナル、データ、パワー用のカスタムインターフェースを簡単に実装できます。これにより、堅牢なケースが多様な電子機器用ソリューションになります。

  • M5、M8、M12デバイスコネクタ
  • 最大17極の高密度な接点、最大10 Gbpsのデータレート、最大電流16 A用
  • 挿入されていない場合でも高信頼性の保護

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

コンフィグレータ

個別アプリケーションのために製品およびソリューションの環境設定を行います。

電子機器用ハウジング