ドライバとインターフェース

柔軟な組込み

柔軟な組込み

フエニックス・コンタクトは適切なインターフェースソリューションを多くのアプリケーションに提供します。

戻る ソフトウェア

カテゴリ

絞込み検索 ドライバとインターフェース

このカテゴリの製品をすべて表示する

お使いのオートメーションソリューションやI/Oコンポーネントは他のシステムにも接続していますか。フエニックス・コンタクトはこのような目的で使用できるインターフェースやドライバを無料または有償で提供しています。

特長

  • 標準化インターフェースで多数の上位システムに柔軟に組込み
  • C#ドライバインターフェースで上位言語アプリケーションのI/Oデバイスと直接通信
  • OPC UAでファイアウォールを超えて分散ネットワークでもセキュリティを確保した通信

OPC UAインターフェース

OPC UA(Unified Architecture)はOPC Classicのすべての機能を新しい標準に組み合わせた新しい通信プロトコルです。こうすることでOPC Classicにあった制限を取り除きます。TCP/IPをベースにした標準化プロトコルで他のOSに移すことできるようになります。ファイアウォールはUA通信に適合させることができます。認証により必要なレベルのセキュリティを確保します。OPC USの名前空間は変数だけでなくタイプと構造の情報も移動させ、最適なエンジニアリング手順を実現します。

ソフトウェアPC Worx UAサーバ  

PC Worx UAサーバ

コントローラ向けOPC UAサーバ

PC Worx UAサーバは最大200台のコントローラを設置できる設計にもなっています。UA互換クライアントで何千ものデータポイントをすばやく安全に交換できます。認証ベースのセキュリティコンセプトで不正アクセス、不正操作、操作エラーを保護します。このためコンフィグレータはコントローラを定義するだけではなく認証を作成して配布するユーザーのサポートも行います。診断時間から不正なコンフィグレーションや接続エラーがすばやく効率的に見つかる内部の通信状態がわかります。

OPC Classicインターフェース

OPC Foundation  

世界標準:OPC

フエニックス・コンタクトはさまざまなデバイスファミリとアプリケーションに対応するOPCサーバを多数提供しています。OPC標準は世界中の無数のソフトウェアツールに組み込まれており、多彩なアプリケーションで使用されています。OPCサーバであらゆる制御システム、アセット管理ツール、品質管理システムやデータ収集システムからデバイスやコントローラの情報にアクセスできるので便利です。

ソフトウェアAX OPCサーバ  

AX OPCサーバ

PC Worxプログラマブルコントローラ向けOPCサーバ

AX OPCサーバでOPC交換用に選んだPC Worxベースのコントローラのすべての変数にアクセスできます。OPC名は現在のプロジェクトの変数名と自動的に同期します。AX OPCサーバはすべてのPC Worxプログラマブルコントローラをサポートします。

高い可用性を必要とするアプリケーションで使用するために、同期機能が冗長コントローラの自動切換えに組み込まれています。

FL SNMP OPC SERVERソフトウェア  

FL SNMP OPC SERVER

Ethernetインフラストラクチャデバイス向けOPCサーバ
(スイッチや他のSNMP対応デバイス)

事実上すべてのインフラストラクチャコンポーネントがSNMPプロトコルを使って設定ならびに監視されています。このため迅速な診断が重要となります。フエニックス・コンタクトのFL SNMP OPCサーバはこのような装置も上位のOPCの表示機能に統合します。OPCサーバにはMIB(管理情報ベース)ブラウザが組み込まれており、表示する値を指定できます。

AX ODPサーバソフトウェア  

AX ODPサーバ

遠隔制御ステーション向けOPCサーバ

ODP(Open Data Port)はResy+ブロックライブラリやフエニックス・コンタクトの独立SMSリレーを利用してコントローラを1つの制御システムに組み込む遠隔制御プロトコルです。ODPは、Ethernet通信、モデム通信、さらにGPRSデータサービスもサポートします。

接続が失われた場合はデータを一時的に保存し、後からタイムスタンプとともに送信します。AX ODPサーバはデータ情報をOPC名前空間に変換します。こうしてデータをOPC経由で検索しあらゆるOPC互換の制御システムに簡単に組み込めるようになります。

EthernetのI/O機器とINTERBUS制御ボード向けのC#ドライバ

HFIとDDI  

C#クラスライブラリを用いたHFIドライバインターフェース

フエニックス・コンタクトのI/O機器に高級言語アプリケーションでアクセスしたい場合は、Windowsのオペレーティングシステムに対応する無料のHFI(High-Level Language Fieldbus Interface)ドライバインターフェースを.NET環境でご利用いただけます。

HFIドライバインターフェースにはシンプルC#クラスライブラリがあります。このためシグナル変更をログに記録することができます。シグナルは、INTERBUS PC制御ボードまたはEthernetと互換性のあるInline、Axioline、Fieldline I/Oステーションを通じて読込みや出力ができます。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階