分配器とアダプタ

分配器とアダプタ

柔軟性のあるケーブル配線

幅広いオプションがあり、信号分配やさまざまなインターフェースに適合します。

戻る センサ/アクチュエータケーブル配線

カテゴリ

絞込み検索 分配器とアダプタ

このカテゴリの製品をすべて表示する

アダプタと分配器を使用して特別なご要件に従い、お客様のケーブル配線を設計します。スナップインおよびM8からM12まで、幅広い配線仕様と設計を提供します。ご要望に応じてカスタムソリューションも承ります。

特長

  • 信号の分配およびバンドルによる潜在的な節約
  • 多極仕様で省スペース配線
  • 確実な信号伝送と分配のための360°シールド付きの分配器
  • アダプタと分配器による新しい機器の柔軟な組込み
  • 成形ケーブルを用いた分配器により、インターフェースが少ない
  • ご要望に応じてケーブルの長さをカスタマイズできるカスタム指定の分配器が利用可能

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

コンフィグレータ

個別アプリケーションのために製品およびソリューションの環境設定を行います。

センサ/アクチュエータケーブル配線