Cannot find your local Phoenix Contact site? Use our selector
分岐ブロックを使用して、電源分岐する時間とスペースを節減できます。
NS 15およびNS 35 DINレールでの取付け用、またはNS 35での省スペースな横置き取付け用の分岐ブロック
接着パッド付きの分岐ブロックは、工具をせずに取付け可能です。
4つの接点ポイント付きねじ接続の分岐ブロックは、さまざまな電線断面積に対応可能です。
ねじ接続機器の接続ブロックには、さまざまな極数とサイズがあります。
さまざまな電線サイズに対応する省スペースな分岐端子台
直接取付けまたはDINレール取付け用の取付けアクセサリを使用して、プッシュイン分岐ベースブロックをセルフアッセンブリ可能です。
Push-in式接続とねじ式接続による分岐ブロックは、さまざまな数の極、取付けオプション、および色分けが可能です。すぐに使用可能で、必要に応じて拡張可能です。したがって、コンパクトな分岐ブロックは柔軟でコスト削減効果の高い制御電流の中継と分岐を確保するのに役立ちます。開梱して接続するだけで完了です!
新製品
すぐに接続できるPush-in分岐ブロックを使用して、すばやく簡単な分電
すぐに使用できるブロックにより、手作業のブリッジなしでのすばやい組立てと、最大80%までの時間短縮が可能になります。
11色に色分けされた4、6、12、18の接続ポイントのある分岐ブロックと電源入力付きブロック、および2つの接続ポイントのあるモノブロックで、わかりやすく安全な設置が可能です。
当社のコンフィグレータを使用して、PTFIX分岐ブロックをシステムに理想的に適応させることができます。
DINレールに横置き取付けできる分岐ブロックにより、高密度な配線と、最大50%までの省スペース化が可能です。
35 mm標準DINレール取付け用分岐ブロックにより、明確で効率的な配線が可能です。
標準の15 mmのDINレールに取り付けられた分岐ブロックは、小さなジャンクションボックスで使用できます。
シール取付け式分岐ブロックは、工具なしで平面にすばやく簡単に取付けできます。
基本ブロックは、ご希望の取付けタイプに従って、さまざまなアダプタやフランジを利用してカスタマイズし、組立てが可能です。
直接取付けまたはDINレール取付け用の、スナップ式取付けアクセサリオプション
分岐ブロックは、CLIPLINE completeシステムの2極のプラグインブリッジを使用して直列接続し、カスタム拡張できます。
CLIPLINE completeシステムのアクセサリである段違いブリッジにより、PT 10 Push-in式端子台など、異なる定格断面積の端子台を簡単に接続できます。
簡単にアクセスできる導通チェック開口部に、2.3 mmのテスト用プラグを使用する便利なテスト用アクセサリ わかりやすい配線用マーキングが使用可能です。
新しいオンラインコンフィグレータは、カスタム分岐ブロックソリューションの作成をサポートします。わずか数回クリックするだけで、コンフィグレータが、必要な色、適切な取付けオプションとマーキングを選定し、製品を作成します。
コンパクトな分電端子台
コンパクトな電位分岐用端子台は、様々な用途によりアプリケーションの可能性を拡大します。
簡単な分岐と電源入力
最大32箇所まで接続できる電位分岐をPTRVB ...-PV端子台で接続し、アッセンブリ用プラグイン式ブリッジ経由で電源分岐端子台に拡張できます。
PTRVB …-FI分岐端子台により、最大6 mm²で37 Aまでの電源投入ができます。たとえば青や赤のバージョンがあり、電位を明確に割り当てることができます。
ねじ接続の分岐ブロックと機器接続ブロック
直付け用のねじ式接続ブロックの製品ラインアップには、最大定格断面積が35 mm²、最大125 Aまでの製品があり、さらに様々な極数のものが選択可能です。機器接続と分岐ブロックは、マーキング部材により明確で簡単に識別できます。
レールなしで取付け可能なコンパクト機器は、主に電気および電子機器用の主電源接続、および小型ジャンクションボックスで使用されます。
分岐ブロックは高い要求にも対応できるように設計されています。標準端子台で実績のあるねじ接続はメンテナンスフリーの導線接続、簡単な多導線接続が可能で、それぞれフェルールあり/なしの導線接続が選択可能です。
UDB...シリーズの分岐端子台は、最大35 mm²までの主電源ケーブルの簡単な電圧分岐に最適です。三相ケーブル接続など用に、5色の電流導線が利用可能です。
合計 : 0.0
個別アプリケーションのために製品およびソリューションの環境設定を行います。
開梱したらPush-inで簡単に接続して完了です!
"$pageName"
"$pageName"