レーザーマーキングシステム

レーザーマーキングシステム

柔軟性があり、すばやく簡単

クラス最速のデスクトップレーザーマーカー

戻る 印字およびマーキングシステム

カテゴリ

絞込み検索 レーザーマーキングシステム

このカテゴリの製品をすべて表示する

TOPMARK NEOは接触レーザーマーキングの新基準を提案します。この画期的なマーキングシステムにより、厳しい要件を満たすマーキングを短時間で作成できます。650種類以上のさまざまな材料に対応するTOPMARK NEOは、端子台、電線、ケーブル、および機器のマーキングにおいて、幅広い製品ラインアップに対応します。数多くのスマート機能により、操作は非常に簡単でわかりやすく、事前に幅広い知識がなくても操作できます。

特長

  • 内蔵ソフトウェアと、マーキングファイルや画像データの直接インポートにより、簡単な操作性
  • 材料の自動認識と予め設定されたレーザーパラメータによりエラーを回避
  • 高速マーキングと、部材の供給・取出し機能により、サイクルタイムを短縮
  • 幅広い部材に対応しており、あらゆるアプリケーションに適切なマーキングが可能
  • すべてのフエニックス・コンタクトのマーキングシステムで標準化されたソフトウェアにより、人間工学に基づいて設計された使いやすいメニューナビゲーション

非常に厳しい条件にも対応する革新的テクノロジ

レーザーマーキングと材料  

TOPMARK NEOで接触レーザーマーキング

独自のマテリアルハンドリングと端子台列設計およびマーキングソフトウェアPROJECT completeへの組込みにより、TOPMARK NEOはクラス最速のデスクトップレーザーマーカーとなり、1分間に250枚の処理速度を誇ります。 

  • パルスイッテルビウムファイバーレーザーテクノロジに基づき
  • アルミニウム、スチール、プラスチック、フィルムをはじめとする幅広い素材のラインアップ
  • インク、リボン、トナーを使用しないダイレクトレーザーマーキング
  • 刻印、焼きなまし、炭化による恒久的なマーキング
  • 高品質:バーコードを印字可能、解像度500 dpi

あらゆるアプリケーションに対応する多様な部材

TOPMARK NEOのマーキング部材  

TOPMARK NEOのマーキング部材

TOPMARK NEOはステンレス、アルミニウム、ABS、ポリアクリル、ポリカーボネートなど650種類を超えるマーキング素材に対応します。

ステンレス製素材のマーキングには、2種類あります。レーザー刻印は素材表面を削って印字します。焼きなましマーキングでは、素材の表面は平らなままで素材の色を変化させます。炭化により材料が黒くなります。この印字方法は薄い色のプラスチックに使用されます。

  • UCT製品ラインアップの全素材に対応
  • 素材の自動判別処理:TOPMARK NEOは供給される印字部材を自動的に検出
  • パラメータ設定に時間を掛けることなくマーキングをすばやく効果的に実行

 

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス

Referrer: https://www.google.com/