ダイオードモジュール

ダイオードモジュール

保護と分離

EMGダイオードモジュールでシステムを極性反転から保護し、障害報告システムのメッセージを分離します。

戻る モニタリングと診断

カテゴリ

絞込み検索 ダイオードモジュール

このカテゴリの製品をすべて表示する

ダイオード部品は感電防止と防塵性のある制御盤ハウジングでEMGダイオードモジュールを使ってシステムにプロフェッショナルな方法で組み込むことができます。

特長

  • 制御盤にIP20保護の電子部品ハウジングを簡単設置可能
  • ベースラッチでDINレールにすばやく取付け可能
  • 実用的な接続テクノロジでユーザーフレンドリーな配線

保護と分離

電子機器用ハウジングに収納したダイオードモジュールは制御盤に取付け可能  

電子機器用ハウジングに収納したダイオードモジュールは制御盤に取付け可能

ダイオード回路は電気制御システム、特に電子制御システムで次のさまざまなタスクを実行します。

  • 障害報告システムのメッセージを電気的に分離
  • スパーク抑制ダイオードでソレノイドバルブやDCリレーなどの誘導性負荷のサージ電圧を制限
  • アノード、カソード、または自由に割当て可能なダイオードと組み合わせたダイオードゲートとして供給可能

 

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階