デジタル信号とスイッチング接点

デジタル信号とスイッチング接点

デジタル信号とスイッチング接点

TERMITRAB completeは、全ての要件に最適なサージ保護を提供します。

戻る 計測制御テクノロジのサージ保護

カテゴリ

絞込み検索 デジタル信号とスイッチング接点

このカテゴリの製品をすべて表示する

アナログ信号とバイナリ信号、またはスイッチング接点の違いは、一つの具体的な信号状態だけが伝送されるということです。しかしサージ電圧が状態の伝送に干渉して、システムエラーが発生する場合があります。適切なサージ保護は、信号伝送を保護して、システムの可動性を保証します。

特長

  • 全幅ちょうど3.5 mmからの世界最薄型のサージ保護
  • 多様性の高いアプリケーションに適合する設計と接続テクノロジ
  • サージ保護デバイスのプラグ式バージョンにより、試験が簡単
  • 超薄型の保護デバイスによる省スペースの取付け

デジタル信号とスイッチング接点

TERMITRAB completeプラグ式サージ保護  

TERMITRAB completeプラグ式サージ保護

スイッチング状態と信号接点は、コントローラ上でバイナリ入力によって記録される一般的な信号です。コントローラも、ソレノイドバルブなどのアクチュエータをスイッチングします。適切なサージ保護を使用して、コントローラ上の繊細な入出力を保護します。独自のバイナリ信号は、しばしば共通の基準電位に接続されます。この共通の基準電位を考慮した一般的な配置は、いわゆる2x1または4x1回路によって提供されます。   

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

コンフィグレータ

個別アプリケーションのために製品およびソリューションの環境設定を行います。

計測制御回路用サージ保護