概要に戻る

Axioline I/Oシステム対応の高性能ソフトウェア: Startup+

Startup+はAxiolineシステム専用のソフトウェアです。I/Oステーションの配線を試験して、使用するI/Oモジュールにパラメータを指定することができます。

Axiolineを簡単かつ手軽に起動

Axioline I/Oシステム  

Axioline I/Oシステム

Startup+を使えば起動中にAxiolineステーションを表示して操作できますが、このときAxiolineステーションを上位ネットワークに接続する必要はありません。さらに、Axioline I/Oシステムのあらゆる面で役立つ次のような機能を多数提供します:

  • 入力信号と出力信号の読取りと書出し
  • 起動時の総合診断
  • フィールドバスまたはサービスインターフェース経由でAxiolineステーションに手軽にソフトウェアd接続
  • ウィザードをつかっtAxiolineステーションへの接続をサポート
  • ソフトウェアはTCIインターフェースに自由に接続(エンジニアリングシステムnDTM統合)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階