機器用ミニチュアサーキットブレーカ

信号を保護する信号

信号を保護する信号

雷対策への意識を高めましょう。効果的に保護されていればシステムは可動し続け、生産が停止することはありません。

戻る 保護装置

カテゴリ

絞込み検索 機器用ミニチュアサーキットブレーカ

このカテゴリの製品をすべて表示する

機器が故障すると多大なコストが必要となります。このような事態を未然に防ぎましょう。フエニックス・コンタクトの機器用ミニチュアサーキットブレーカは、ソレノイドバルブ、サーボモータ、LED、PLCの電源入力や産業用PCなど稼働中の機器を個別に保護します。

特長

  • 選択的保護によりシステムの高い可用性
  • 装置を確実に保護 - エラー発生時は対象を指定してシャットダウン
  • 各種トリガメカニズムにより多様性を実現
  • 幅広い製品シリーズで多数のアプリケーションに対応

対象を特定したシャットダウン

通常、機器用ミニチュアサーキットブレーカは機器を個別に保護します。エラー発生時は、故障が発生した回路で影響を受けているアクチュエータやセンサだけをシャットダウンします。

つまり製造プロセスは中断することなく稼働し続けます。
機器用ミニチュアサーキットブレーカは、機能別に次のグループに分けることができます。

  • 熱式機器用サーキットブレーカ、過負荷保護
  • 熱磁気式機器用サーキットブレーカ、過負荷および短絡保護
  • 電子式機器用サーキットブレーカ、過負荷、短絡、ケーブル減衰、高容量入力保護

 

過負荷時のトリップ時間短絡時のトリップ時間アプリケーションを 適切に保護する場面
熱式機器用サーキットブレーカ適切不適切
  • 過負荷
熱磁気式機器用式サーキットブレーカ適切理想的
  • 過負荷
  • 短絡
  • ケーブル経路が長い(SFBトリップ特性で)
電子式機器用サーキットブレーカ理想的理想的
  • 過負荷
  • 短絡
  • ケーブル経路が長い(アクティブ電流制限で)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

コンフィグレータ

個別アプリケーションのために製品およびソリューションの環境設定を行います。

プラグ式サーキットブレーカソリューション

サービス


機器用ミニチュアサーキットブレーカ

過負荷や短絡を選択保護。


電流限界とは?

アクティブ電流限界がある場合とない場合のサーキットブレーカの挙動