DeviceNet™

汎用フィールドバスソリューション

汎用フィールドバスソリューション

オープンなフィールドバス標準はオートメーションで使用する多数のアプリケーションに適しています。

戻る プロトコル別の製品

カテゴリ

絞込み検索 DeviceNet

このカテゴリの製品をすべて表示する

DeviceNet™は特に明確オートメーションタスクに適しています。これはCIPプロトコル(Common Industrial Protocol)のSMS形式が非常にコンパクトなためです。DeviceNet™は欧州標準のEN 50325で標準化されており、ODVA(Open DeviceNet™ Vendor Association)が管理しています。

特長:

  • 小型の装置にバス経由で直接給電するので配線の手間がかからない
  • 通信が自動的に保存され信頼性がある
  • アドレスを重複割当てした装置が自動的に検出される自動制御

DeviceNet™:信頼性のあるインテリジェント通信

フエニックス・コンタクトのDeviceNet™コンポーネント  

フエニックス・コンタクトのDeviceNet™コンポーネント

効率的な操作:DeviceNet™では複数のアクセスが可能で、メッセージは優先順位付けされます。DeviceNet™はCAN(Controller Area Network)をベースにしたCIPフィールドバスシステムのグループに所属しています。

実績のあるCANのエラー検出メカニズムもDeviceNet™のもとで使用できます。

その他の特長

DeviceNet™はマスタ/スレーブ、マルチマスタ、またはピアツーピアでも運用でき、構成は自由に指定できます。

またDeviceNet™はCIPプロトコルを採用しており、生産者/消費者モデルが使用できます。このモデルは他のモデルとは違ってデータをより効率的に伝送できます。

DeviceNet™のコンポーネント:モジュール式とブロック式

DeviceNet™のコンポーネント  

柔軟なInlineオートメーションキットをDeviceNet™で使用

フエニックス・コンタクトのバスカプラを使えば、柔軟性のあるInlineオートメーションキットを使って制御盤内でDeviceNet™ネットワークを運用することができます。

独自のInlineステーションを組み立てることができます。フィールドバスカプラを使用すればネットワークの任意の場所にステーションを追加できます。アーキテクチャの面からはフィールドバスカプラはDeviceNet™ネットワークではスレーブ、ローカルバスではマスタになります。

I/Oの数が少ないか平均的な場合はInline Block I/Oが使用できます。薄型仕様なので端子ボックスなどの狭いスペースで使用するのに適しています。

フエニックス・コンタクトのFieldlineシリーズの装置はフィールドで分散オートメーションに使用できます。装置はIP65IP67保護で、ステーションに近接する厳しい環境で使用します。

Fieldline Stand-Alone装置ではフィールドバス接続とI/Oレベルが直接組み込まれています。この装置はフィールドでデジタルI/Oポイントが必要な場所が数カ所しかない高度な分散アプリケーションで使用します。

DeviceNet™対応のインフラストラクチャコンポーネント

DeviceNet™対応のインフラストラクチャコンポーネント  

DeviceNet™対応のインフラストラクチャコンポーネント

モジュールリピータPSI-REPおよびPSI-MOSでは初めてとなる、銅線および光ファイバーによるインフラストラクチャキットです。

ネットワーク構造は電位セグメンテーションで最適化されています。このため、ネットワークトポロジのオプションは事実上無制限となります。

同時に、絶縁誤差限界と冗長化により伝送速度とシステム可用性も最大になります。

フエニックス・コンタクトのFactoryline Ethernetメディアコンバータを使ってEthernetインターフェースを光ファイバーに変換すれば、産業用Ethernetアプリケーションの干渉イミュニティが最大になり伝送範囲も最大になります。

また、Factorylineアイソレータは銅線ベースのEthernetネットワークで絶縁に使用されます(最大4 kV)。このためEthernet装置とインターフェースを保護し、産業条件での干渉イミュニティを大きく向上させることができます。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

関連情報