開発キット

開発キット

すばやく適切なコストで開発

すばやく簡単にソリューションを見つけるためにプリント基板用端子台・コネクタと開発キットをご活用ください。

戻る 電子機器用ハウジング

カテゴリ

  • 製品リスト:ME-PLC開発キット
    ME-PLC開発キット

    ME-PLC開発キットで柔軟性の高さ、電子機器に最適な広いスペース、便利な電線接続をご確認いただけます。

  • 製品リスト:RPI-BC開発キット
    RPI-BC開発キット

    RPI-BC開発キットでミニコンピュータをすばやく簡単に作成できます。フエニックス・コンタクトのDINレールハウジングはRaspberry Piプリント基板を格納するために特別に開発されました。

  • 製品リスト:UM-BASIC開発キット
    UM-BASIC開発キット

    UM-BASIC開発キットは高度な構成のプリント基板を搭載する電子機器開発に使用できます。プリント基板を挿し込んで側面部品をスナップ留めするだけでDINレール取付けベースをすばやくDINレールに搭載できます。

絞込み検索 開発キット

このカテゴリの製品をすべて表示する

電子機器用ハウジング開発キットでダイオード、ヒューズ、抵抗などのTHTプリント基板用部品をすばやく簡単にDINレールに取り付ける形にできます。必要な部品をユニバーサル基板にはんだ付けします。付属のバスコネクタでモジュール同士を接続します。

特長:

  • すばやく簡単にソリューションを見つけるために開発キットをご活用ください。
  • プリント基板用端子台・コネクタを組み込んでハウジングソリューションを完成
  • 手組用ユニバーサルプリント基板
  • デバイスシステム全体を作るバスコネクタ

BC開発キット

BC開発キット  

BC開発キット

ビルディングオートメーション用電子機器に最新のBCハウジングを使用できます。

  • 幅107.6 mmで電気設備用ビルトイン機器の規格DIN 43880準拠の標準ハウジング
  • 5 mmピッチのプリント基板用端子台、接続電線サイズ1.5 mm2
  • オプションのユニバーサルプリント基板、実装エリア約7,650 mm2、手はんだ付け用
  • オプションのHBUSをDINレール経由で使用しハウジングモジュール同士を接続

 

EH開発キット

EH開発キット  

EH開発キット

EH開発キットを使ってアプリケーションに適したコンパクトなデバイスを開発設計できます。

  • 幅45 mmの低背型ハウジング
  • 5.08 mmピッチのプリント基板用端子台、接続電線サイズ2.5 mm2
  • オプションのユニバーサルプリント基板、実装エリア約1,600 mm2、手はんだ付け用

ME-IO開発キット

ME-IO開発キット  

ME-IO開発キット

ME-IOシリーズの開発キットで幅広いシグナル入力と出力を持つ制御およびI/O機器を開発できます。

  • 幅18.8 mmのスリムなハウジング
  • 前面接続のプリント基板用コネクタ
  • オプションのユニバーサルプリント基板、実装エリア約3,400 mm2、手はんだ付け用
  • オプションのME-TBUSをDINレール経由で使用しハウジングモジュール同士を接続

ME-MAX開発キット

ME-MAX開発キット  

ME-MAX開発キット

ME-MAX開発キットは電子機器は狭いスペースに配置しながらプリント基板には広いアッセンブリエリアが必要な場合に理想的です。

  • 幅22.5 mmのスリムなハウジング
  • フィンガーセーフティ、プラグ式
  • オプションのユニバーサルプリント基板、実装エリア約7,400 mm2、手はんだ付け用
  • オプションのME-TBUSをDINレール経由で使用しハウジングモジュール同士を接続

ME-PLC開発キット

ME-PLC開発キット  

ME-PLC開発キット

ME-PLC開発キットで柔軟性の高さ、電子機器に最適な広いスペース、便利な電線接続をご確認いただけます。

  • 幅40 mmの大型ハウジング、実装エリア15,000 mm2のプリント基板用
  • 前面接続のプリント基板用コネクタ
  • オプションのユニバーサルプリント基板、実装エリア約15,000 mm2、手はんだ付け用

 

UM-BASIC開発キット

UM-BASIC開発キット  

UM-BASIC開発キット

UM-BASIC開発キットは高度な構成の電子部品を使った電子機器に使用できます。ベースにプリント基板を挿し込んで側面部品をスナップ留めするだけですばやく簡単にDINレールに取付けることができます。

  • 104 mmのDINレール取付け用ベース
  • 長さ100 mmのプリント基板用
  • 5.08 mmピッチのプリント基板用端子台、接続電線サイズ2.5 mm2
  • オプションのユニバーサルプリント基板、実装エリア約10,700 mm2、手はんだ付け用

Raspberry Piコンピュータ用開発キット

Raspberry Piコンピュータ用開発キットRPI-BC  

Raspberry Piコンピュータ用開発キットRPI-BC

RPI-BC DINレールハウジングはRaspberry Piコンピュータを収納するために設計されました。他のプリント基板もRaspberry Piボードの隣のハウジングに収納できます。このように追加の部品や回路を組み込むことができます。

  • 全幅:107.6 mm
  • Raspberry Pi A+、B+、B2に最適
  • 壁面またはDINレールに取付け可能
  • HBUSおよびBC開発キットに使用可能

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

コンフィグレータ

個別アプリケーションのために製品およびソリューションの環境設定を行います。

電子機器用ハウジング

サービス

電子機器用ハウジング

電子機器組立て用開発キット。