概要に戻る

ネットワークとフィールドバス

システムの概要

各業種向けのバスシステム  

各業種向けのバスシステム

オートメーションテクノロジでは部門によってデータ伝送条件が異なります。このためさまざまなフィールドバスシステムやEthernetベースシステムが使用されます。

関連するユーザー組織がそれぞれのフィールドバスまたはネットワークシステムに必要なプロファイルを作成しています。この中に最大可能伝送速度や最長許容経路など、あらゆる主要なテクニカルデータが含まれます。

準拠する製品の製造やシステムの起動において、ユーザーもコンポーネントメーカーもこの仕様を遵守する必要があります。

ここでは、最も広く使用されているフィールドバスおよびネットワークシステムに該当する文書を参照できます。

上に戻る

ネットワークトポロジ

所定のネットワークを作るために必要なすべての情報がPDF形式でダウンロードできます。

概要 言語 更新
Industrial-Ethernet-Planning-and-Installation-Guide.pdf [PDF, 0.91 MB]
産業用Ethernet
英語 2003/10/01
PN-Cabling-Guide_2252_V200_May07.pdf [PDF, 6.5 MB]
PROFINET
英語 2007/03/01
SERCOS Planning and Installation Guide V15 (clean).pdf [PDF, 1.24 MB]
sercos III
英語 2010/04/01
ethernet IP Infrastructure_Guide.pdf [PDF, 28.55 MB]
Ethernet/IP
英語 2007/01/01
上に戻る

フィールドバステクノロジ

所定のフィールドバスを作るために必要なすべての情報がPDF形式でダウンロードできます。

概要 言語 更新
Interbus.pdf [PDF, 14.68 MB]
INTERBUS
英語 2001/11/01
Profibus DP.pdf [PDF, 16.67 MB]
PROFIBUS DP
ドイツ語 2002/10/01
Profibus PA.pdf [PDF, 7.37 MB]
PROFIBUS PA
ドイツ語 2002/10/01
CANopen.pdf [PDF, 1.21 MB]
CANopen
英語 1999/10/10
DeviceNet_Cable_Guide_Print_Copy.pdf [PDF, 9.36 MB]
DeviceNet
英語 2002/01/01
asi-d.ppt [PDF, 0.93 MB]
AS-Interface
ドイツ語 2000/05/01
CC-Link_cabling_guide[1].pdf [PDF, 2.53 MB]
CC-Link
英語 2004/07/01
FF_Grundlagen.pdf [PDF, 1.81 MB]
Foundation Fieldbus
英語 2000/05/01
USB.pdf [PDF, 6.01 MB]
USB
英語 2000/10/20
上に戻る

概要に戻る
詳細

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

コンフィグレータ

個別アプリケーションのために製品およびソリューションの環境設定を行います。

ケーブルとライン