計測制御テクノロジ

制御プロセス用

高品質信号用

フエニックス・コンタクトの計測制御用製品には高品質信号が備わっており、閉ループ制御回路の品質を確保します。

戻る 製品

カテゴリ

  • 柔軟なI/Oマーシャリングシステム
    柔軟なI/Oマーシャリングシステム

    フエニックス・コンタクトの柔軟なI/Oマーシャリングシステムにより、インターフェースとマーシャリングレベルのユニバーサルI/Oを、真に「ユニバーサル」にするのに役立ちます。

  • 信号変換器
    信号変換器

    信頼性の高い信号伝送、絶縁、変換、フィルタリング、増幅 - フエニックス・コンタクトの信号変換器で、アナログ信号を干渉フリーで伝送します。

  • 製品リスト:HART信号用マルチプレクサ
    HART信号用マルチプレクサ

    HART互換フィールドデバイスとPCまたはマネジメントシステムをデジタル接続するマルチプレクサ。

  • 太陽光発電パーク管理
    太陽光発電パーク管理

    メンテナンス時や危険な状況で太陽光発電システムを安全にシャットダウンし、常にシステムの状態を通知して効率を高めます。

  • 電流・電圧測定
    電流および電圧測定

    直流電流、交流電流、ひずみ電流、および電圧をとらえる測定用変換器。

絞込み検索 計測制御テクノロジ

このカテゴリの製品をすべて表示する

信号の絶縁、変換、フィルタリングとプロセスの監視および制御:フエニックス・コンタクトの計測制御コンポーネントは干渉フリー信号伝送に必要なあらゆるタスクをセンサレベルから制御レベルまでカバーします。

特長

  • 多用途の信号変換器と2線式フィールドデバイスによりアナログ信号を干渉フリーで伝送し同時にフィールドの温度を測定
  • 多機能プロセスディスプレイでアナログおよび温度信号の表示、監視、および制御
  • ハードウェアおよびソフトウェア形式のモジュール型制御テクノロジで簡単なプロセスや複雑な制御アプリケーションも制御
  • モニタリング製品でエネルギーデータとプロセスパラメータを常に監視
  • 3000以上の変流器と電流変換器であらゆる波形の電流も変換
  • すばやく反応する強力なアレスタで脆弱な信号インターフェースをサージ電圧から保護

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階