DINレールアダプタ

DINレールアダプタ

デバイスを自在に取付け

DINレールに取付け可能なデバイスになります。

戻る 電子機器用ハウジング

カテゴリ

絞込み検索 DINレールアダプタ

このカテゴリの製品をすべて表示する

DINレールアダプタにより、簡単に機器をDINレールに取り付けることができます。

特長

  • あらゆるレール幅でデバイスを取付け
  • 耐食処理により長寿命の金属製ハウジング
  • DINレールに簡単に取り付けることができます
  • 安定性のある金属製仕様で電子機器をしっかり固定
  • さまざまな取付け穴でデバイスを自在に取付け

お使いの電子機器に柔軟に対応

DINレールアダプタ  

DINレールアダプタ

DINレールアダプタは、壁取付ブラケットなどを使用せずに、機器をDINレールに取り付けることができる製品です。これらの製品には次の特徴があります。

  • お使いのデバイスに合わせて亜鉛ダイカスト製もしくはプラスチック製レールアダプタを選択
  • デバイスの場所を柔軟に指定できる取付け穴
  • さまざまな幅と長さの専用アダプタを使って省スペース

 

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス