急速充電ステーション用DC充電コントローラ

半公共および公共アプリケーション向けE-Mobility充電コントローラ。

急速充電プロセス用のインテリジェントな制御

CCSおよびCHAdeMO充電ステーション向けの自由にプログラミング可能なコントローラ

戻る 充電コントローラ

カテゴリ

絞込み検索 DC充電コントローラ

このカテゴリの製品をすべて表示する

IEC 61851-23に準拠した、電気自動車のバッテリーの急速充電向けの現代的な充電ステーションの背景には、当社のDC充電コントローラのインテリジェンスがあります。コントローラは車両との通信、充電プロセスの監視、充電電流などのパラメータの制御、およびオプションでプロセスをオペレータパネルに表示するなどの追加タスクを実行します。3Gモデムにより便利なリモートメンテナンスが可能です。またコントローラは、DC充電のほかにAC充電ポイントもサポートしています。

特長

  • たった1つのコントローラで2つの独立した充電ポイント(ACとDC)
  • IEC 61131に準拠して自由にプログラミングを選択できるので、フレキシブルな使用
  • DIN SPEC 70121に準拠した車両通信用にあらかじめ組み込まれた機能ブロックにより、プログラミング作業を削減
  • 幅広いインターフェースで、システムに簡単に組込み
  • 内蔵セルラーモデムを介した便利なリモートアクセス
  • 自動車規格IATF 16949およびISO 9001に準拠して開発および製造

自由にプログラミング可能で、幅広いアプリケーションに対応

EVCC Professional  

EVCC Professionalは、PC Worx内の既製の機能ブロックを使用してプログラミングされます。

充電コントローラEV Charge Control Professionalは、IEC 61131に準拠して個々の充電アプリケーション向けに自由にプログラミング可能です。これにより、可能な限り幅広いアプリケーションを目的とした万能の充電コントローラとなります。

さらに、DIN SPEC 70121に準拠した車両通信用の既製のPC Worx機能ブロックを使用することで、エンジニアリング作業を削減することができます。

DC充電ステーション用付加製品

急速充電ステーション向けの豊富な製品ラインアップ  

急速充電ステーション向けの豊富な製品ラインアップ

高性能のDC充電ステーションまたは充電パーク全体をセットアップするための当社の豊富な製品ラインアップを活用してください。

DC充電コントローラに加えて、適切な充電ケーブル、パワーエレクトロニクス、およびDC充電用のソフトウェアも提供しています。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階