DCS汎用ケース

固定やモバイルのディスプレイ用DCS電子機器用ケース

現場使用されるディスプレイの保護

DCS電子機器用ケースはモバイルや固定のディスプレイを過酷な環境条件から保護します。

戻る 汎用ケース

カテゴリ

絞込み検索 DCS汎用ケース

このカテゴリの製品をすべて表示する

DCS電子部品用ケースは、さまざまなサイズのディスプレイを組込んで、モバイルと内蔵の電子部品を機械的衝撃と塵と噴霧から、高い信頼性で保護します。測定機器、分析器や医療用機器、ビルシステムなどさまざまなアプリケーションに最適です。

特長

  • ディスプレイの簡単な組込み
  • メンブレンキーパッドの取付けが可能
  • バッテリーの組込みにより取扱いが便利
  • 特別な要件の顧客別特殊仕様対応

広範なアプリケーション

広範なアプリケーション  

広範なアプリケーション

IP54 DCSシリーズケースは、-20°Cから+50°Cの温度用に設計されていて、ディスプレイの簡単な組込みに最適です。

  • 素材:耐衝撃ABS樹脂
  • 色:ライトグレー(RAL 7035)

 

独自の操作ソリューション

独自の操作ソリューション  

独自の操作ソリューション

さまざまなウィンドウサイズによって、特別な要件や高い評価の独自の操作ソリューションが可能になります。

  • 5.7インチから15インチのディスプレイサイズ用
  • メンブレンキーパッドの左側または右側への組込み
  • 顧客別特殊仕様対応

 

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

コンフィグレータ

個別アプリケーションのために製品およびソリューションの環境設定を行います。

電子機器用ハウジング