ディスプレイ内蔵用ケース DCSシリーズ

固定型およびモバイルのディスプレイ向けディスプレイ内蔵用ケースDCS

フィールドで使用されるディスプレイの保護

DCS電子機器用ケースはモバイルや固定型のディスプレイを過酷な環境条件から保護します。

戻る フィールドケース

カテゴリ

絞込み検索 ディスプレイ内蔵用ケース DCSシリーズ

このカテゴリの製品をすべて表示する

DCSシリーズのディスプレイ内蔵用ケースは複数のサイズのTFTディスプレイに対応しています。ディスプレイを機械的なストレスやほこり、水の飛沫から保護します。オプションのメンブレンキーパッドとディスプレイは、アプリケーションに適したデータ入力用のヒューマンマシンインターフェースやディスプレイの実装に役立ちます。

特長

  • 多様な機器のインターフェース向け標準バージョン
  • 適合する取付けキットで、ディスプレイを簡単に組込み
  • カスタム仕様に適合する、最適なメンブレンキーパッドも利用可能
  • バッテリーの組込みにより取扱いが便利
  • 特別な要件に対応するカスタム指定の仕様

幅広いアプリケーション

幅広いアプリケーション  

幅広いアプリケーション

DCSシリーズのIP54ケースは-20°Cから+50°Cの温度範囲で使用でき、適合する取付けキットによりディスプレイの組込みが簡単にできます。

  • 素材:耐衝撃ABS樹脂
  • 色:ライトグレー(RAL 7035相当)

 

独自のオペレーティングソリューション

独自のオペレーティングソリューション  

独自のオペレーティングソリューション

さまざまなウィンドウサイズによって、特別な要件や高い認識度のための独自のオペレーティングソリューションが可能になります。

  • 5.7インチから15インチのディスプレイサイズ用
  • 右側または左側へのメンブレンキーパッドの組込み
  • カスタム指定の仕様

 

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

コンフィグレータ

個別アプリケーションのために製品およびソリューションの環境設定を行います。

電子機器用ハウジング