Cannot find your local Phoenix Contact site? Use our selector
さまざまな場所で作業していても装備は万全:コンパクトな装置は静止したアプリケーションでも動きのあるアプリケーションでも使用できます。
切断機CUTFOX 10は10 mm²までの単線および撚線をミリ単位の精度で切断。
フエニックス・コンタクトの切断機で短時間で制御盤を作成できます。長さと量をすばやく直観的に入力し、操作エラーを防ぎます。この装置は自動的に径を合わせます。
切断機CUTFOX 10
切断機CUTFOX 10を使えば最大10 mm²および8 mm径の電線やケーブルをミリ単位で切断できます。
使い方はとても簡単です。大きなテンキーでセクションの長さと数を入力します。挿入した径にあわせてドライブとガイドロールが自動的に調整します。
付属のソフトウェアCUTSOFTで長さの仕様のある電子配線リストとデータシートの情報を装置に送信することができるので、操作上とても便利です。
アクセサリCUTFOX 10 C-UN
ケーブルリングやケーブルコイルをケーブル巻き取り機CUTFOX 10 C-UNで巻き取ります。このアクセサリのおかげで、ケーブルが絡まったりうっかり電線を巻き戻したりということがなくなりました。今ではケーブルを一定の張力で簡単に繰り出すことができます。
合計 : 0.0
"$pageName"
"$pageName"