カスタム指定のプリント基板接続

プリント基板接続用コンフィグレータ

お客様独自のソリューションをすばやく作成する方法

数ステップでご希望の製品を設定できます。

豊富な標準品に加え、カスタム指定で幅広いさまざまな製品も提供しています。標準の色変え、印字、コーディングから新規開発まであらゆることに対応します。

特長

  • プリント基板用コネクタのためのオーダーメイドソリューション
  • 幅広い製品ラインでさらに柔軟に
  • 最新の製造工程と、世界規模の生産拠点、各地に設置された倉庫で信頼性の高い納入を実現
  • 多種の組合せが可能なコンフィグレータ、150種類の製品ラインアップから6000種類以上の製品バージョンを即座に情報入手可能

プリント基板用端子台、プリント基板用コネクタ、およびプリント基板用ソケット用コンフィグレータ

わかりやすいオンラインコンフィグレーション:最新のオンラインコンフィグレータは、お客様独自のソリューションを作成するプロセスをサポートします。シンプルなフィルタメニュー、2Dおよび3D製品画像、判別しやすいユーザーインターフェースにより、ご希望の製品をわずか数ステップで構成することが可能です。

カラーバージョン

プリント基板用端子台とプリント基板用コネクタのためのカラーバージョン  

カラーバージョン

フエニックス・コンタクトは、標準条件として、次のカラーバージョンのプリント基板用端子台、プリント基板用コネクタ、およびソケットを提供することができます。

  • 緑(RAL 6021相当)
  • 黒(RAL 9005相当)、ライトグレー(RAL 7035相当)
  • グレー(RAL 7042相当) – コネクタのみ
  • 青(RAL 5015相当) – プリント基板用端子台のみ
  • その他の色についてはお問い合せください。
     

印字

プリント基板用端子台・コネクタのカスタム印字  

カスタム印字

フエニックス・コンタクトは接続部品のそれぞれのマーキング用に印字を施したプリント基板用端子台、プリント基板用コネクタ、およびソケットを提供することができます。黒色の製品には白で、他の色には黒で印字します。

  • 極ごとのカスタム印字(英数字2文字または特殊文字1文字)
  • 標準化された印字工程
  • 製品ごとに規定されたフォントサイズ
  • 複数の印字方向
  • 複雑な印字についてはお問い合せください

コーディング

安全性強化のためのコーディングされたコネクタとソケット  

安全性強化のためのコーディング

誤挿入を防ぐために、フエニックス・コンタクトではコーディングされたコネクタとソケットを提供しています。誤挿入防止キー、誤挿入防止タブまたは誤挿入防止ピンがコーディング用に使用されている、もしくはコーディングラグが除去されています。

  • 極毎のそれぞれのコーディング
  • 全製品ラインアップに対応する各種誤挿入防止ソリューション
  • 垂直型ソケットの場合でもプリント基板用のコーディングが可能

お客様指定の新規開発

お客様指定の新規開発  

お客様指定の新規開発

特定の要件があり、ご要望に合わせた新規開発が必要ですか。当社の開発、生産、品質保証の専門知識により、実現に向けたプロセス全体をサポートします。当社はお客様の新製品に必要なすべてのサービスを提供します。

  • ご要望に合わせたデザインの接続テクノロジ
  • 単一のソースで開発、製品評価および認証
  • 製品と製造のサイマルテニアスエンジニアリング
  • プロトタイプの早期納入
  • 立上げから販売中止までの完全サポート

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階