概要に戻る

電流測定テクノロジ変更アプリケーションの例

4000 Aまでの電流を標準アナログ信号に変換

標準シグナル生成テクノロジ  

PACT RCP-4000A-UIROセットで標準シグナル生成

PACT RCP-4000A-UIRO測定システムのハンディなロゴスキーコイルはシステム部品を外さずにバスバーや丸型電線に簡単に取り付けることができます。1つのコイルタイプだけで4000 AまでのAC電流を測定できます。下流測定用変換器を信号入力と信号出力に自由に設定できます。このため最適な電流測定範囲を設定でき、出力信号と信号幅を対応させることができます。

エネルギーデータをセンターで収集

エネルギーデータを一括収集するトポロジ  

PACT RCP-4000A-1AセットとEMproエネルギーメーターでエネルギーデータを一括収集

PACT RCP-4000A-1Aセットの測定用変換器はコイルの出力信号を通常の二次電流に変換し、標準変流器で提供される場合と同じように後から処理します。

汎用向けにDIPスイッチで8つの電流測定範囲をそれぞれ設定できます。下流のEMproエネルギーメーターで特性データを収集して制御盤で直接表示し、制御システムに転送します。


概要に戻る
詳細
  • 電流測定テクノロジ変更アプリケーションの例

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス