概要に戻る

使用例

フエニックス・コンタクトは、幅広い変流器PACTのシリーズを電流測定のあらゆる側面(主電源から制御センターまで)に対応するコンポーネントとともに提供しています。

標準信号生成

標準信号の生成  

標準信号の生成

この変流器は入力電流をAC 1 Aまたは5 Aに変換します。たとえば、下流の電流変換器はこの二次電流から4 … 20 mA 標準信号を生成して処理を続けます。

上に戻る

負荷監視

負荷の監視  

負荷の監視

有効電力モニタリングリレーを変流器と組み合わせて大型電気モーターの負荷も監視できます。

上に戻る

モーター管理

変流器PACTでモーター管理  

モーター管理

変流器PACTを使えば、モーター管理を接続する負荷リレーを大電流でも使用できます。

上に戻る

テスト回路

変流器PACT  

テスト断路端子台を接続するテスト回路

CLIPLINE completeシステムのコンパクトなテスト断路端子台は変流器を損傷から確実に保護します。特許取得済みのユーザーフレンドリなプラグであらかじめ自動的に短絡させます。

上に戻る

エネルギー測定テクノロジ

変流器PACTで測定  

変流器PACTは定格電流を測定装置に転送

高価な変流器PACTシリーズはエネルギー測定の各種アプリケーションをサポートします。ダウンストリームEMproエネルギーメーターで特性データをとらえて制御盤に直接表示し、次にPLCに転送することができます。

上に戻る

概要に戻る
詳細

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス