概要に戻る

最大12 AのAC電流変換器 – 特長の詳細

障害から確実に保護 - 3方向絶縁

3方向を電気的に絶縁  

3方向を電気的に絶縁、高い動作信頼性

AC電流変換器は3方向安全絶縁です。入力、出力、電源が相互に絶縁されています。システムに障害が発生した場合に動作の信頼性が高くなります。

広範囲電源なので世界中で使用可能

UP仕様の電流変換器には19.2~253 Vの広範囲電源が組み込まれており、世界中で使用できます。

電圧ブリッジで可変電源

DINレールコネクタを使ったモジュール式電圧ブリッジ  

DINレールコネクタを使ったモジュール式電圧ブリッジ

装置には接続端子台から直接給電するか、モジュール式のDINレールコネクタを使って24 V電源をブリッジします。配線の手間とコストが節約できます。

ユーザーフレンドリーな設定とすばやい診断

DIPスイッチ  

DIPスイッチで簡単に設定し、状態LEDではっきり診断

測定範囲と信号出力は、ハウジング前面のDIPスイッチを使って電流変換器に簡単に設定できます。

ハウジング前面の状態LEDを見れば電流変換器の動作状態がすぐにはっきりわかります。

ATEX承認を受けているので幅広い用途

防爆ゾーン2  

防爆ゾーン2で使用するMACX MCR-SL-CAC-...

防爆エリアの電流も測定できます。フエニックス・コンタクトの電流変換器は防爆ゾーン2の電流ATEX標準準拠で承認されています。


概要に戻る
詳細

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス