圧着工具

圧着工具

プロフェッショナルな圧着

自動圧着工具を使えば、あらゆる種類の端子を手間をかけずに確実に圧着できます。

戻る 手動工具

カテゴリ

絞込み検索 圧着工具

このカテゴリの製品をすべて表示する

フェルール、圧着端子、同軸コネクタ、圧着コンタクトなどあらゆる種類の端子をプロフェッショナルで確実に処理できます。最適なてこの原理と人間工学に基づくグリップ形状で作業がはかどります。

特長

  • 幅広い製品ラインアップからワンストップで提供
  • 人間工学に基づくグリップ設計なので操作が簡単
  • 高品質のコンポーネントと素材の使用により高い耐久性

CRIMPFOX DUO

CRIMPFOX DUO  

CRIMPFOX DUO

新しい圧着工具CRIMPFOX DUOはあらゆるアプリケーションに使用できます。回転ダイを使用すると、フェルールを前面または側面から挿入できます。この工具は自動調整機能により、TWINフェルールも確実に処理できます。0.14 mm²~10 mm²という幅広い処理範囲で、さらに人間工学に基づいた設計により、操作が簡単です。

CRIMPFOX Centrus

CRIMPFOX Centrus  

CRIMPFOX Centrus

人間工学に基づいた設計、最適な機械的構造、対称圧着形状のCRIMPFOX Centrusで、フェルールを手軽に圧着できます。

Centrusのグリップ角度はわずか43度でハンドルには硬質プラスチックと軟質プラスチックが組み合わされており握りやすくなっています。かけられた力を最適に伝達することにより、作業が簡単になります。

2種類の断面積のそれぞれに正方形と六角形のバージョンがあり、幅広いアプリケーションに対応します。正確で対称な圧着形状は高品質の結果をもたらし優れた処理信頼性を保証します。

取付けおよび取外し工具

取付けおよび取外し工具  

取付けおよび取外し工具

どの圧着コンタクトであっても対応する取付け/取外し工具が見つかります。HEAVYCONコンタクトの取付けまたは取外し用工具は、さまざまなアプリケーションに使用でき丈夫です。

組立てが間違っている場合や配線が変更された場合、スナップイン取付けのコンタクトを取り外すことが必要になる場合があります。その場合はロック解除工具を使用します。

接続電線断面積が小さい場合は組立て工具を使用します。組立て工具を使って圧着コンタクトをコンタクトインサートにしっかり挿入します。

ハンドグリップに組み込まれた落下防止システムは取外し可能です。落下防止システムは、輸送中や保管時に工具の嵌合面を高い信頼性で保護します。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス

CRIMPFOX 4in1

マルチツール