銅線接続テクノロジ

銅線接続テクノロジ

クイック取付け用

適切なアクセサリを使えば取付け時間を短縮してアプリケーションの寿命を延ばすことができます。

戻る 設置テクノロジ

カテゴリ

  • 製品リスト:銅線接続
    銅線接続

    銅線ベースのネットワークインストレーション用コンポーネントで、ケーブル、プラグ、ネットワークアイソレータ、および工具など。

絞込み検索 銅線接続テクノロジ

このカテゴリの製品をすべて表示する

クイック接続工具や各種ケーブルからRS-485接続分配器まで – どのようなアプリケーションにも適したアクセサリが見つかります。

特長

  • RS-485 T分岐をDINレールに使用してスパー接続する場合でもすっきり配線
  • クイックケーブルストリッパーでPROFIBUSケーブルをクイックアセンブリ
  • DINレールコネクタでデバイスを簡単にクロス配線

接続分配器

接続分配器RS-485  

接続分配器RS-485

レール取付け型接続分配器PSM-PTKを使えば、スパー接続でもすっきり配線できます。

接続分配器RS-485を使えばスター形で接続することもできます。

PROFIBUSケーブルを簡単にアッセンブリ

クイックケーブルストリッパーでケーブルアッセンブリ  

クイックケーブルストリッパーでケーブルアッセンブリ

クイックケーブルストリッパーPSM-STRIP-FC/PROFIBを使ってPROFIBUSケーブルをアッセンブリでき、手間とコストは最小限で済みます。1つの工具で2つのタスクを実行できます。

  1. ケーブルと単線を剥いてプラグに挿入し、
  2. プラグのハウジングカバーを閉じればできあがりです。

パッシブミニパッチパネル

さまざまな接続オプションのあるミニパッチパネル  

さまざまな接続オプションのあるミニパッチパネル

RJ45プラグを現場でアッセンブリする際に使用する製品をお探しですか。ミニパッチパネルはユーザーフレンドリーなソリューションを提供します。

選択したバージョンによって、クロス制御盤フィールド配線をねじ/スプリング/IDC接続端子台に接続します。プリアッセンブリRJ45パッチケーブルを使って端末装置に接続すれば完了です。

電気的なネットワークアイソレータ

EthernetアイソレータFL ISOLATOR  

Ethernetアイソレータ

産業用環境で干渉フリーのデータ伝送する場合は常に電位差が問題になります。銅線によるEthernetネットワークではFL ISOLATORを使って電気的に絶縁します。

最大4 kVという高品質な絶縁のおかげでEthernet機器とインターフェースを保護できます。これにより干渉へのイミュニティが非常に高くなります。

FL ISOLATORにはM12接続と壁掛け用ハウジングのオプションもあります。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階