コンバータとアイソレータ

コンバータとアイソレータ

インターフェースの適合

インターフェースを他の標準に変換したり干渉イミュニティを高める適切なソリューションを要件にあわせて提供します。

戻る 銅線ベースでの伝送

カテゴリ

絞込み検索 コンバータとアイソレータ

このカテゴリの製品をすべて表示する

フエニックス・コンタクトのコンバータは、トランスペアレントプロトコルを使ってさまざまなシリアルインターフェースを他の標準に変換します。電気的に絶縁されているので危険な補償電流を回避することができ、端末デバイスをトランジエントノイズから効果的に保護します。

特長

  • コンバータを使ってインターフェースに適合させて接続
  • ネットワークセグメンテーションでより広範かつ高速化
  • バスセグメント間の電気的絶縁品質が高く補償電流を回避

1台3役の機能

RS-232コンバータでRS-422およびRS-485に変換  

RS-232コンバータでRS-422およびRS-485に変換

RS-232インターフェースはRS-232コンバータで次の形式に変換できます。

  • RS-422:4線式、ポイントツーポイント接続
  • RS-485:2線式、半二重
  • RS-485:4線式、全二重
  • 伝送速度は4.8~115.2 kbps

その他の機能:

  • データの送受信をLEDで表示
  • 高品質の3方向絶縁で電源、RS-232、RS-422/RS-485間を絶縁し、2 kVの電位を安全に切り離す
  • 組込みサージ保護でDINレールに過渡過電圧を放電

アイソレータでインターフェースを電気的に絶縁

RS-232インターフェースアイソレータ  

RS-232インターフェースアイソレータ

RS-232インターフェースの干渉イミュニティが向上します。高品質の3方向絶縁で干渉フリーのフローティングインターフェースが実現します。

次のような大きな特長があります:

  • 高品質の3方向絶縁により電源、RS-232、RS-232間を絶縁し、2 kVの電位を安全に切り離す
  • 最大伝送速度はすべて115.2 kbps
  • 出力データ(TxD)と入力データ(RxD)のデータチャネルおよび制御線のRTS(equest to send:送信要求)とCTS(clear to send:受信準備完了)のデータチャネルを伝送
  • アクティブデータ伝送で送信および受信チャネルのデータを個別に表示

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階