プラグアッセンブリフレーム

プラグアッセンブリフレーム

DINレールに直接取付け

プラグアッセンブリフレームにより、プリアッセンブリのコンタクトインサートを安全にDINレールに設置可能です。

戻る 設置・取付け器具

カテゴリ

絞込み検索 プラグアッセンブリフレーム

このカテゴリの製品をすべて表示する

プラグアッセンブリフレームで制御盤内のDINレールに直接取り付けるので省スペースです。制御盤の側面または下面のどちらにケーブルを挿入する場合でも、通常の取付けとスリーブのケースは、簡単な取付けフレームに交換されます。

特長

  • DINレールに直接接続するとマーシャリングレベルが節約されます。
  • 堅牢な産業用樹脂とダイカストアルミニウムによる、高いレベルの安定性
  • オープンなベースフレームにより、あらかじめ組立てられたHEAVYCON接点インサートを簡単に取付け
  • サポートエレメントで便利なケーブル配線
  • 幅広い用途 – HEAVYCONケースと互換性あり

すばやく簡単に確実な取付け

プラスチック製および金属製のプラグアッセンブリフレーム  

プラスチック製および金属製のプラグアッセンブリフレーム

機械製造とシステムシステム製造では、異なるデータ、信号、電源のさまざまなケーブルを、短時間で低コストの方法で制御盤に接続しなければなりません。

ソリューション:プリアッセンブリされたテスト済みシステムをDINレールに直接取付け。これにより、マーシャリングレベル全体が低下します。

フエニックス・コンタクトのHC-CIFプラグアッセンブリフレームにはプリアッセンブリコンタクトインサートとHEAVYCONスリーブケースを収納します。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス