接続および取付けエレメント

機器の状態を最適表示

機器の状態を最適表示

フエニックス・コンタクトの取付けエレメントを使って信号灯を見えやすい位置に取り付けることができます。

戻る 信号灯

カテゴリ

絞込み検索 接続および取付けエレメント

このカテゴリの製品をすべて表示する

多くの場合、信号灯の取付けオプションは限られています。しかしフエニックス・コンタクトには幅広い接続および取付けエレメントがあり、最適な場所に取り付けることができます。

特長

  • スプリング端子台で制御ラインを短時間で接続
  • マグネットベースなので工具を使わずに金属製の表面に取付け
  • 両面取付けが可能なアングル型コネクタなので最大10点の信号エレメントを設置可能
  • 取付けチューブは長さを指定できるので最適の高さに取付け可能

傾斜面でもまっすぐに取付け

折りたたみベースで傾斜面に設置  

省スペースに輸送できる、折りたたみベース

信号灯をまっすぐに取り付けたいけれど設置面に問題がある、ということはありませんか。そんなときはフエニックス・コンタクトの折りたたみベースをご利用ください。

  • 傾斜面に設置
  • 機器を持ち運ぶ場合は信号灯を折りたためる

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階