概要に戻る

Connect+を用いた起動とアプリケーションのパラメータ指定

Connect+ソフトウェアボックス  

オートメーションプロジェクトの起動とパラメータ指定

Connect+ソフトウェアでフエニックス・コンタクトのオートメーションプロジェクトを簡単に開始しメンテナンスできます。Connect+はフエニックス・コンタクトのデバイスやオートメーションソリューションをカスタマイズ可能なさまざまなプラグインで拡張できます。

このフリーウェアツールには次の特長があります。

  • フエニックス・コンタクトのコントローラを簡単に初期設定できる
  • オートメーションプロジェクトの起動とパラメータ指定が簡単

PLCサービスセンターで簡単にパラメータ指定

Connect+を用いたリアルタイムクロックのユーザー設定  

Connect+を用いたリアルタイムクロックの設定

Connect+ソフトウェアのPLCサービスセンターはフエニックス・コンタクトのコントローラの起動とメンテナンスのサポートを提供します。コントローラのパラメータを監視して変更します。例:

  • IPアドレスの設定
  • リアルタイムクロックの設定
  • ファームウェアのアップデート
  • オートメーションプロジェクトの作成とバックアップの復元

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階