コンフィグレーションと通信

コンフィグレーションと通信

高い柔軟性と通信力

UPSモジュールをアプリケーションに組み込んでUPSソリューションの状態を常に完全に把握します。

戻る 無停電電源装置

カテゴリ

  • 製品リスト:アクセサリ
    アクセサリ

    UPS-CONFソフトウェアでUPSシステムを監視しコンフィグレーションします。すべての情報はデータケーブルでさらに処理できます。

絞込み検索 コンフィグレーションと通信

このカテゴリの製品をすべて表示する

アプリケーションの動作状態を知り、UPSモジュールを組込みます。コンフィグレーションおよび管理ソフトウェアUPS-CONFでUPSシステムを監視および設定します。確立された産業用ネットワークへのインターフェースを使用して、QUINT DC UPSを既存のネットワークに容易に組み込めます。

特長

  • QUINT UPSは個別条件に合わせて設定可能で高い柔軟性
  • 関連するすべての運転パラメータをグラフで表示して機能モニタリング
  • 組込みのデータレコーダで明確に評価
  • 上位コントローラに組み込む最適な通信

UPS-CONFソフトウェアを使ったコンフィグレーションとモニタリング

UPS-CONFソフトウェア  

UPS-CONFソフトウェアで柔軟に設定可能

コンフィグレーションおよび管理ソフトウェアUPS-CONFでUPSシステムを監視および設定します。ソフトウェアは無料でダウンロードできます。

  • コンフィグレーション:QUINT UPSの動作を個別要件に柔軟に適合させます。
  • 監視機能:該当する操作用パラメータがすべてグラフィカルに表示され、重要なメッセージが手前に表示されます。
  • 組込みデータレコーダ:イベントをログファイルに記録します(例:QUINT UPSの電源障害がいつ発生し、どのくらい続いたかなど)。

QUINT DC-UPS – インテリジェントで高い通信力

QUINT DC UPS  

産業用イーサネットおよびUSBへの組込み用のQUINT DC UPS

既存の産業ネットワークに組込むためのQUINT DC UPSを使用すると、Industrie 4.0に対応する環境が整います。

次のような組込みインターフェースにより、システムは場所にかかわらず安全な状態でいつでも監視、設定、またはシャットダウンできます。

  • PROFINET
  • EtherNet/IPTM
  • EtherCAT®
  • USB

接点を通じたシグナリング

シグナリング  

接点を通じたシグナリングで機能モニタリング

LEDとフローティングリレー接点で機能モニタリングが実現します。QUINT UPSはこの接点を通じて次の情報を提供します。

  • 負荷はバッテリーモジュールにより供給されています。
  • バッテリーモジュールは充電されています。
  • アラームが表示されています。

バッテリーモジュールのインテリジェントな監視

バッテリーモジュールのインテリジェントな監視  

バッテリーモジュールのインテリジェントな監視

QUINT DC UPSはバッテリーモジュールを監視します。

接続されているバッテリーのタイプは自動的に検出されます。理想的に調整された充電特性により、バッテリーの寿命が最大化されます。さらに電流を適応させることにより、バッテリーモジュールシステムの可能な限りのすばやい充電と利用が実現されます。

ネットワークへのユーザーフレンドリーな組込み

ファンクションブロックとデバイス記述によりネットワークに組込み  

ファンクションブロックとデバイス記述によりネットワークに組込み

すべての納品物に、次のエンジニアリング環境向けの適切な機能ブロックが含まれます。

  • PC Worx
  • TIA portal
  • Studio 5000
  • TwinCAT

当社のデバイス記述を使用して、コントローラ向けの独自のカスタムファンクションブロックを作成できます。ライブラリはフエニックス・コンタクトのウェブサイトの「ダウンロードセンター」でQUINT-UPS/...製品を指定すれば無料でダインロードできます。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

コンフィグレータ

個別アプリケーションのために製品およびソリューションの環境設定を行います。

電源とUPS