データロガー

インテリジェントなデータ管理

エネルギー使用の最適化

システムのエネルギー消費をモニタリングして記録することでオートメーションの効率化と低コスト化を進めることができます。

戻る エネルギー/パワー測定

カテゴリ

絞込み検索 データロガー

このカテゴリの製品をすべて表示する

エネルギーとリソースの使用を最適化します。スタンドアロンデータロガーやデータロギング用ソフトウェアソリューションを監視し、システムの水、圧縮空気、電気消費を記録します。最適化の可能性を示し効率的なコストモニタリングを提供します。

特長

  • 測定変数を確実、正確、連続的に記録し関連データを常に利用できる
  • エネルギー消費のスマート管理でコスト低減
  • 環境保護に焦点を当てて生産 - データから限られた資源を守る方法を探る
  • メンテナンス回数が少ないスタンドアロンデータロガー:実績のある省エネテクノロジで市販バッテリーによる長期使用

コスト削減が容易に

エネルギー効率  

コストを抑えながら効率を上げる

データロガーは水、圧縮空気、電気を測定して値を保存する必要がある場合に使用します。プログラミングの代わりにパラメータを使用するため、デバイスを簡単に動作させられます。

データロガーのパラメータを設定する際はソフトウェアやオペレータパネルを追加する必要はなく、PCのウェブブラウザを使用すれば十分です。

簡単に使えるので効率的です。消費を透明化して省エネプログラムを開発できます。常にシステムの資源の利用状況を改善していくことができます。

エネルギー/パワー測定用ソフトウェア

EMLOGソフトウェア  

EMLOGソフトウェアでエネルギー効率よく使用

フエニックス・コンタクトのデータロギングソフトウェアEMLOGはモジュール式クラス100コントローラ使用時の高温、低温、空気、電気に関するエネルギーデータを記録する効率的なソリューションを提供します。常に機器やシステムのリソースに気を配り消費レベルを効率的に管理できるようになります。

  • 組込みのウェブインターフェースでコンフィグレーションとスタートアップを実行
  • SQLサーバ、OPC、Modbus/TCP、CSVファイルで管理システムにデータを転送
  • 最大24パルス、アナログ入力8点
  • 最大10台のEMproエネルギー測定デバイスと最大10台のパワー測定端末を組合せ

遠隔制御とデータ収集を1台のデバイスで

スタンドアロンデータロガー  

スタンドアロンデータロガー

スタンドアロンデータロガーは大幅な省エネで分散オートメーションの理想的なスタンドアロン遠隔制御およびモニタリングソリューションです。幅広いインターフェースとサポートプロトコルで電源を使用せず従来よりも簡単にデータロギングができます。

  • SMS/GSM/GPRSを組み込んだモデムとアンテナ
  • データロガー、ゲートウェイ、アラームマネージャを1台のデバイスに
  • 省エネテクノロジ、バッテリーのインテリジェント使用
  • プロトコル:IEC 60870-5-101/104、Modbus
  • Ethernetを含む4つのインターフェース

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

関連情報