プラグイン試験用ソケットに、操作プラグがなく、変流器短絡の付いたコンパクトなプラグインテストシステム

プラグイン試験用ソケットに、操作プラグがなく、変流器短絡の付いたモジュール型プラグインテストシステム

アフターサービスしやすい試験を可能にする

FAME 3 SLで、複雑なテストプロセスを個別ブロックに組み合わせることができます。

戻る プラグインテストシステム

カテゴリ

絞込み検索 プラグイン試験用ソケットに、操作プラグがなく、変流器短絡の付いたコンパクトなプラグインテストシステム

このカテゴリの製品をすべて表示する

FAME 3 SLは、変流器および電圧変換器の機能テストを行う複雑な切換え操作、またトリップや信号コンタクトを、省スペースでさまざまな色の個別ブロックに組み合わせることができます。システムはb接点の原理に準拠して動作します。操作プラグは必要ありません。プラグイン試験用ソケットのプラグインブリッジで自動変流器短絡機能が保証されます。

特長

  • 切替え操作機能のグループ化で簡単かつ時間短縮
  • 自動誘導変流器短絡とフィンガーセーフ設計で最大のセーフティ
  • 省スペースで壁面設置できるコンパクトなテストブロックとプラグのデザイン
  • コーディングされロック可能なプラグデザインにより、試験手順が確実
  • カラーマーキングを使用した機能の迅速な割り当て
  • 丸形圧着端子とY形端子用のコンパクトなねじ式接続
  • 標準CLIPLINE completeシステムアクセサリを用いたプラグイン試験用ソケットの設定可能な短絡ジャンパ

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階