コンパクトモニタリングリレー

コンパクトモニタリングリレー

省スペースですばやく配線

コンパクトモニタリングリレーEMD-BLは、特にビルディングインストレーションや連続生産などの単純なモニタリングタスクに理想的です。

戻る モニタリングリレー

カテゴリ

絞込み検索 コンパクトモニタリングリレー

このカテゴリの製品をすべて表示する

フエニックス・コンタクトのEMD-BLモニタリングリレーを使って、電流、電圧、フェーズのパラメータを効率的かつ確実に監視できます。プッシュインテクノロジなのでモジュールにすばやく直接接続でき、工具は使用しません。

特長:

  • 設置型コンパクトハウジングなので特に省スペース
  • プッシュインテクノロジのおかげで工具を使わずにすばやく配線可能
  • ユーザーフレンドリーな操作 - 回転式スイッチを使いハウジング前面で簡単にパラメータを調整可能
  • 状態LEDで明確に診断
  • 連続生産に理想的 - 多数のモニタリング機能を低価格で
  • 電圧およびフェーズモニタリングリレーをすばやく設置、電源は測定回路から供給

低コストのモニタリングソリューション

工具なしでコンパクトモニタリングリレーを配線  

コンパクトモニタリングリレー - 工具なしですばやく配線

コンパクトモニタリングリレーEMD-BLを使ってアプリケーションの重要なシステムパラメータをモニタリングできます。重大な不一致を早期に検出して報告し、システムコンポーネントを選択的に遮断します。

次の4種類の装置を選択できます。

  • 電流モニタリング(単相):過電流、不足電流、ディスプレイ機能
  • 電圧モニタリング(単相):不足電圧、ディスプレイ機能
  • 電圧モニタリング(三相):ディスプレイ機能、フェーズシーケンス
  • フェーズモニタリング:フェーズシーケンス、フェーズエラー、非同期

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス