クラウドのリモートメンテナンス

クラウドのリモートメンテナンス

mGuard Secure Remote Service

ターンキーリモートメンテナンス。

戻る リモートメンテナンス

カテゴリ

絞込み検索 クラウドのリモートメンテナンス

このカテゴリの製品をすべて表示する

インターネットテクノロジで、いつでもどこでもご使用の機械やシステムへの接続が可能になります。フエニックス・コンタクトの製品により、干渉や改ざんからネットワーク接続を確実に保護できます。VPN(仮想プライベートネットワーク)、暗号化データ、統合ファイアウォールなどの最先端のセキュリティ対策が特徴です。

mGuard Secure Remote Serviceは、サービス担当者とリモートメンテナンスのターゲットをインターネット経由で安全に接続します。オペレータ、機械製造者、システムメーカーに包括的なターンキーVPNソリューションを提供します。

特長

  • ターンキーVPNインフラ
  • 設定ウィザードで、起動が簡単
  • 分かりやすいウェブインターフェースの操作
  • すべてのmGuardセキュリティ機器、TC Cloud Client、および認定のソフトウェアVPNクライアントに互換性あり
  • Apple iPadおよびiPhoneデバイスをネイティブサポート

クラウドのリモートメンテナンス:簡単、セキュア、高い信頼性

mGuard Secure Remote Service経由のリモートメンテナンス  

mGuard Secure Remote Service経由のリモートメンテナンス

mGuard Secure Remote Serviceは、包括的なターンキーVPNソリューションを提供します。サービス担当者は、シンプルなウェブインターフェースを介して、機械、産業用PC、およびコントローラにすばやく安全に接続します。

mGuard産業規格に準拠のクラウドは、実証済みのIPsecセキュリティプロトコルを用いたVPN(Virtual Private Networks:仮想プライベートネットワーク)を使用しています。mGuard Secure Remote Service経由で接続されているすべての機器間で伝送されるすべてのデータの機密性、信頼性、完全性が確保されます。

ドイツで実施されているリモート監視ソリューションにより、非常に厳しいEU一般データ保護規則(GDPR)に準拠するクラウドコンピューティングが提供されます。つまり、ハードウェアに投資する必要がなく、現場の管理コストを節約できます。ホスト型クラウドは常に最新の規格に準拠しています。したがって、定期的なアップデートとパッチ管理、遅延時間の短縮、24時間対応の高可用性コンピュータセンターを活用できます。これは、特に中小企業にとって便利なサービスとなります。

mGuard Secure Remote Serviceの機能部品と特性

mGuard Secure Remote Service機能概要  

mGuard Secure Remote Service機能概要

mGuard Secure Remote ServiceはIPsec VPNを使用し、機器間で伝送されるデータの機密性、信頼性、完全性を確保します。サービス担当者は、mGuard Secure VPN ClientソフトウェアやiPadなどの認証済みVPNクライアントを使用して、ワークステーションをmGuard Secure Remote Serviceに接続します。機械には産業グレードのリモートメンテナンスのルーターまたはPLCnext Control Device も装備されており、必要に応じてSecure Remote ServiceへのVPN接続を確立します。mGuard Secure Remote Serviceのウェブインターフェースは、保守技術員の機械へのアクセスを制御します。

mGuard Secure Remote Serviceの特長

  • 非常に安全なIPsec VPN通信
  • 2要素認証
  • さまざまな顧客やシステムへのセキュアなアクセス用のユーザーおよび認証管理
  • 世界中で高い産業グレードの可用性
  • 最も厳格なセキュリティおよびデータ保護規格に準拠してドイツで運営
  • 業界で実証済みのmGuardセキュリティテクノロジ

利用可能なバージョンと範囲

mGuard Secure Remote Service BASICmGuard Secure Remote Service PREMIUM
ユーザー数無制限無制限
機械の台数無制限無制限
サービスワークステーションの台数無制限無制限
同時サービス接続13
サービス接続あたりの転送量2 GB/月4 GB/月
合計転送量2 GB/月12 GB/月
保証された帯域幅なしサービス接続あたり1 Mbps
保証された稼働率(SLA)なし年98%
サービスVPNクライアント

mGuards、
IPsecソフトウェアVPNクライアント、
macOS

mGuards、
IPsecソフトウェアVPNクライアント、
macOS
モバイルサービスVPNクライアントiPadOS、iOS(Apple iPadおよびiPhone)iPadOS、iOS(Apple iPadおよびiPhone)
マシンVPNクライアントmGuards、TC Cloud Clients、PLCnextmGuards、TC Cloud Clients、PLCnext
クラウドサポートE-mail電話、e-mail
拡張可能なしあり
認証モデル規格拡張(場所/機械)
レポートありあり
レポートフィルタなしあり
レポートのエクスポートなしあり(CSV、Excel、PDF)
2要素認証時間ベースワンタイムパスワード(TOTP)、e-mail時間ベースワンタイムパスワード(TOTP)、e-mail
コンフィグレーション設計図なしあり
マシンネットワークプライベートアドレス空間×1任意の数のプライベートアドレス空間

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス


安全な通信

mGuard Secure Cloudによるリモートサービス


TC Cloud Client

mGuard Secure Cloudによる設定