従来のPLC

従来のPLC

多数の機能でより多くのオプション

機能拡張をサポートするPLCはあらゆる種類のシステムに柔軟性のある制御ソリューションです。

戻る PLCとI/O機器

カテゴリ

絞込み検索 従来のPLC

このカテゴリの製品をすべて表示する

IEC 61131-3準拠のプログラミングが必要ですか。フエニックス・コンタクトは、お客様のあらゆる要件を満たすため、すべての性能クラスでPLCを提供しています。当社のPLCは、例えば、工作機械やシステム構築、再生可能エネルギーや自動車アプリケーションにご使用いただけます。当社のPLCシステムを対応するI/Oとともにご使用になるか、または最大性能の高性能コントローラをお選びください。

特長

  • 自由にPC設定可能なウェブサーバとバラエティ豊かなインターフェースとプロトコルの組込みで高い通信性
  • 堅牢なケースと耐EMI仕様の電子機器で耐久性を実現
  • PLCに完璧にマッチする多数のI/Oにより、高度な柔軟性と拡張可能性
  • グローバルサービスとサポートに加え、応答時間の短縮で可用性を向上

対応するI/O機器を備えた高速で堅牢なPLC

I/Oおよびセーフティモジュールを備えたAxiocontrol  

ローカルAxioline F I/Oおよびセーフティモジュールを備えたAxiocontrol PLC

Axiocontrolシリーズ(AXC)のPLCは、性能が最大で操作性が良く、厳しい工業環境で使用するために設計されています。非常に堅牢なハウジングとすぐれたEMC特性がこのための基礎となります。さらに、組込みの無停電電源装置により高い安全性を提供します。

フエニックス・コンタクトのAxioline F I/O機器とともに、Axiocontrolコントローラはバスに直接接続することにより、最高速度を実現します。

AxiocontrolシリーズのほぼすべてのPLCで厳しい温度条件に対応する広域な温度範囲が利用できます。

柔軟で低コストのオートメーション向けのPLCおよびI/O機器

Inlineステーション(ILCおよびI/O)  

ローカルI/O端子台を備えたInline PLC

Inline Controller(ILC)はフエニックス・コンタクトのPLCシリーズで実績のある規格です。このPLCはイーサネットおよびモバイル通信などあらゆる一般的な通信パスをサポートします。また、汎用Inline I/Oモジュールで簡単に拡張でき、自由にPC設定可能な統合ウェブサーバとともに非常に最適な通信を提供します。 

PROFINET機器機能により、PLCシステムは既存のPROFINETネットワークに簡単に組み込むことができます。

最高の性能を持つ冗長で安全なPLC

RFC 460RおよびRFC 480Sの高性能PLC  

冗長性と安全性のための最高のパフォーマンスを持つPLC

RFC (Remote Field Controller)シリーズの高性能PLCには診断ディスプレイがあり、これによりコントローラシステムやフィールドバスシステムに関する状態メッセージを読取ることが便利になります。高性能のプロセッサですべてのオートメーションタスクを最大速度で処理できます。

PROFINETの冗長PLCを用いて、ご使用のオートメーションアプリケーションの連続稼働を確保します。この高性能PLCはAutoSyncテクノロジで冗長システムを自動的に構築します。

セーフティバージョンを使用して、既存のシステムにSIL 3までのセーフティ機能を組み込むことができます。PROFIsafeを使用すれば配線の手間が減り、設置時間を短縮できます。

ソフトウェアPLC

PC Worx RT BasicおよびPC Worx SRTソフトウェアPLC  

IPC用ソフトウェアPLC

フエニックス・コンタクトのソフトウェアPLCは従来のPLCよりも低コストです。性能要件に合わせてカスタマイズされ、産業用PCまたは従来のWindows PCでも、ご使用のシステムにおいて制御ユニット、オペレータインターフェース、表示ユニットに変換されます。

性能要件に応じて、小~中規模タスクのために統計的に保証された反応時間のPC WORX SRTを選択します。

ハードなリアルタイムを要求する複雑なオートメーションには、PC WORX RT BASICを選択します。標準Windows OSに加えて、リアルタイム拡張がインストールされるので、システムの動作はきわめて安定しています。これにより、コントローラの組込みと確定的な動作が保証されます。

PLCプログラミングソフトウェア

PC Worx PLCプログラミングソフトウェア、PC Worx Express、SafetyProg、およびSimulink用PC Worx Target  

さまざまなアプリケーション向けに、安全性とSimulinkを組み込んだIEC 61131準拠のPLCプログラミングソフトウェア

基本的なPLCを使った簡単なタスクから高性能PLCを使った複雑なシステムオートメーションまで、アプリケーションに適したプログラミングソフトウェアが見つかります。

PC Worxソフトウェアを使用して、IEC 61131準拠でプログラミング、フィールドバスコンフィグレーション、およびシステム診断を実行します。基本PLCを使ったオートメーションにすばやく導入できるよう、当社では無料のPC Worx Expressソフトウェアも提供しています。

SafetyProgでPLCを安全PLCに変換、またはSimulink向けPC Worx TargetでMatlab Simulinkの機能を組み込みます。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス


PLCnext: オープンで高い将来性

PLCnext テクノロジでIoT時代の課題を解決


PLCnext Control

新しいオープンプラットフォームに基づき、新しいコントローラを開梱。