丸型コネクタ

フエニックス・コンタクトの丸型コネクタ

幅広いラインアップ

幅広い製品ラインアップからニーズに適した丸型コネクタをお選びください。

戻る コネクタ

カテゴリ

  • 通信用コネクタ
    M8およびM12通信用コネクタ

    高速で信頼性のあるデータ通信を実現するために、フエニックス・コンタクトはあらゆる一般的なフィールドバスおよびネットワークに対応するM8およびM12のシールド対応丸型コネクタを提供します。

  • 電源用コネクタ
    電源用コネクタ

    コンパクトな機器と電気駆動装置を接続する電源用コネクタです。

絞込み検索 丸型コネクタ

このカテゴリの製品をすべて表示する

大型も小型も、ストレートもアングル型も、モールドも現場組立て用設計も、アプリケーションに適した設計がフエニックス・コンタクトで見つかります。

特長

  • M5~M58丸型コネクタの幅広い製品ラインアップで常に理想的なソリューション
  • シールド付き金属製ケースで、信号、データ、電源を確実に伝送
  • あらゆる産業規格に準拠した保護等級を備えた機器向けの革新的な接続ソリューションで接続時の時間短縮
  • 要件に準拠する個別対応で高い柔軟性

SPE用コネクタ

SPE用コネクタ  

SPE用コネクタ

SPE用のコンパクトな機器およびケーブルコネクタによる一貫したデータ通信 標準化されたSPEインターフェースは、ファクトリーオートメーションやプロセスオートメーションにおける効率的なデータ伝送に適しています。したがって、アプリケーション固有の最適化されたケーブル配線は、センサからクラウドへのこれからのイーサネット通信の基礎となります。

  • IEC 63171-2(IP20)およびIEC 63171-5(IP67)に準拠の標準化コネクタとケーブル
  • 最長1,000 mの範囲
  • データ伝送速度最大1 Gbps
  • 最大50 Wの電源

ハイブリッドコネクタ

ハイブリッドコネクタ  

ハイブリッドコネクタ

機器の配線時間を短縮し、省スペースを実現します。当社のハイブリッドコネクタを使用して、信号、データ、電源を単一のコネクタで確実に伝送します。

  • 最大70 Aの電流
  • 最大850 V DCと630 V ACの電圧
  • データ伝送用インターフェースCAT5

 

信号用コネクタ

信号用コネクタ  

信号用コネクタ

信号伝送用各種コネクタをM5~M23のサイズで提供します。3~19極をアプリケーションに合わせてカスタマイズすることができ、IDC圧接接続方式、ねじ接続方式、Piercecon®接続方式、はんだ接続方式、圧着接続方式、ソルダイン接続方式があります。

  • 最大70 Aの電流
  • 最大電圧250 V
  • シールド接続オプションあり

通信用コネクタ

通信用コネクタ  

通信用コネクタ

産業用やインフラ用のアプリケーションにおける高速で確実な通信を実現するために、あらゆる一般的なフィールドバスやネットワークに対応したM8およびM12サイズのシールド付き丸型コネクタを提供しています。

  • 最大10 Gbpsのデータ伝送速度
  • あらゆる一般的なネットワークとフィールドバスシステムに対応するコーディング
  • CAT6AA準拠の部品
  • 360°シールド付きコネクタ

電源用コネクタ

電源用コネクタ  

電源用コネクタ

コンパクトなM12接続から高い伝送容量に対応するM58サイズまで、ケーブルやデバイス側からプリント基板に至るまでの幅広い製品ラインアップをご用意しております。

  • 最大電力150 A/630 V
  • 最大50 mm²の接続電線サイズ
  • ACとDCアプリケーションを誤接続する可能性なし

お客様指定の仕様

お客様指定の仕様  

お客様指定の仕様

特殊要件に対応する個別ソリューションが必要ですか。ご要望に応じて、標準品をすばやく柔軟に個別調整いたします。カスタムメイドソリューションについてはサービスセンターにお問い合わせください。

  • 個別製品の印字とマーキング
  • さまざまなタイプ、長さ、組立てのモールドコネクタとリッツ線
  • 段ボール、ブリスタパック、ロール、トレーなどの個別梱包

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス


M17-M40 PRO

メーカー間で互換性のあるコネクタ


ユニークなバリエーション

丸型コネクタM5~M58


アッセンブリ用コネクタ

M12デザインでのすべての接続テクノロジ

コンフィグレータ

お客様固有のアプリケーション向けに、コネクタと対応する組立済みのケーブルを設定します。

通信用コネクタ
ケーブルとライン