充電システム

充電システム

エレクトロモビリティのパイオニア

最新モビリティの形状の変化に対し積極的に貢献しています。

戻る エレクトロモビリティ用充電テクノロジ

カテゴリ

  • AC充電ケーブル
    AC充電ケーブル

    世界中で標準化されているすべてのAC充電インターフェースに対応する車両用コネクタとインフラ用プラグ

  • ACインフラ用ソケット・アウトレット
    ACインフラ用ソケット・アウトレット

    充電インフラを個別に構成するヒンジ付きカバーおよびパネル取付けフレーム付きインフラ用ソケット・アウトレット

絞込み検索 充電システム

このカテゴリの製品をすべて表示する

フエニックス コンタクトの充電システムは、電気自動車へのエネルギー供給に新しい標準を打ち立てました。ACパワーグリッドでの充電も急速DC充電でも、フエニックス・コンタクトのACおよびDC充電システムは安全で信頼性があり、使いやすくなっています。

特長

  • タイプ1、タイプ2、GB/Tの規格準拠の充電テクノロジにより、安全に使用可能
  • 電源用コンタクトおよび信号用コンタクトの銀めっき表面
  • フエニックス・コンタクトのすべての車両用コネクタとインフラ用プラグは一貫した設計
  • フエニックス・コンタクトのすべてのインフラ用ソケット・アウトレットは均一で省スペースな取付けスペース
  • 温度モニタリングと革新的なロック機構で安全な充電
  • IATF 16949およびISO 9001に準拠して開発・製造

世界中のすべてのアプリケーションに対応する充電システム

全充電システムの概要  

全充電システムの概要

ACパワーグリッドでの充電も急速DC充電も、フエニックス・コンタクトは世界中で使用できる充電システムを提供します。

  • 北米向けCCSタイプ1
  • 欧州向けCCSタイプ2
  • 中国向けGB/T

ACインフラ用ソケット・アウトレット

アクチュエータ、保護カバーおよびパネル取付けフレーム付きインフラ用ソケット・アウトレット  

保護カバー付きタイプ2インフラ用ソケット・アウトレット

フエニックス・コンタクトは、単相および三相充電用タイプ2およびGB/T規格に準拠したインフラ用ソケット・アウトレットを提供します。(タイプ1規格にはインフラ用ソケット・アウトレットの使用は含まれません) インフラ用ソケット・アウトレットはウォールボックスまたは充電ステーションで使用できます。保護カバーやパネル取付けフレームなどの追加アクセサリにより製品ラインナップが完成します。

  • タイプ2最大32 A / 480 V AC
  • GB/T最大32 A / 440 V AC
  • 前面または背面取付け
  • 排水システム

AC充電ケーブル

タイプ1、タイプ2、およびGB/T規格に準拠したAC車両用コネクタおよびインフラ用プラグ  

タイプ1、タイプ2、およびGB/T規格に準拠したAC車両用コネクタおよびインフラ用プラグ

充電ステーションに取り付けるための車両用コネクタおよび片側フリーエンドのケーブル付きAC充電ケーブルまたはトランク内常備用の車両用コネクタおよびインフラ用プラグ付きのモバイル充電ケーブル、あるいは交流電流での従来の充電であっても、フエニックス・コンタクトは、すべての国の固有規格向けのインターフェースを提供します:

  • タイプ1最大32 A / 250 V AC(メトリック、AWG)
  • タイプ2最大32 A / 480 V AC(メトリック)
  • GB/T最大32 A / 440 V AC(メトリック)

DC充電ケーブル

DC車両用コネクタ、タイプ1、タイプ2、GB/T規格  

DC車両用コネクタ、タイプ1、タイプ2、GB/T規格

フエニックス・コンタクトは、最大250 A DCで急速充電に対応するすべての規格に準拠した車両用コネクタを世界中で提供しています。充電プロセスは極めて短時間に完了します。
内蔵された冷却システムと最大500 AのHPC(ハイパワー充電)テクノロジが次の拡張段階となります。それにより充電時間がさらに短縮されます。
タイプ1(米国)、タイプ2(欧州)、GB/T規格(中国)に対応する幅広い製品ラインアップがあります。

  • CCSタイプ1最大125 A / 600 V DC(AWG)
  • CCSタイプ2最大200 A / 1000 V DC(メトリック)
  • GB/T最大250 A / 1000 V DC(メトリック)

充電システムのアクセサリ

インフラ用ソケット・アウトレットの保護カバーおよび車両用コネクタホルダ  

インフラ用ソケット・アウトレットの保護カバーおよび車両用コネクタホルダ

充電システムの他にもアクセサリや交換用部材を幅広く選択できます。これらを使用して充電プロセスを試験したり、環境要素からの高度な保護などの便利な機能を追加したりできます。

  • 車両用コネクタホルダ(収納)
  • インフラ用ソケット・アウトレット用の保護カバー、シール、パネル取付けフレーム
  • ロックアクチュエータ

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス

急速充電における新たな特徴

ハイパワー充電により、エレクトロモビリティは日常の使用において最適になります。

ハイパワー充電テクノロジ
ハイパワー充電テクノロジ