電気自動車および商用車用の充電ソケット

電気自動車用充電ソケット

すべてのタイプの電気自動車用の充電インターフェース

自動車メーカーおよび整備士向けの強力な充電ソケット。

戻る 充電ケーブルおよび充電ソケット

カテゴリ

絞込み検索 電気自動車用充電ソケット

このカテゴリの製品をすべて表示する

当社のCCS充電インレットは車両用インレットとも呼ばれ、交流および直流充電コネクタ用の複合嵌合面により、ACおよびDCで電気自動車を充電するために使用できます。電気自動車への設置スペースを節約し、充電時の取り扱いを容易にし、高い充電電力で走行距離を迅速に補給するため、コンバインド充電システムを開発しました。また、中国GB/T規格に準拠するDC充電ソケットも提供します。

特長

  • クイックレスポンスセンサにより、すべてのコンタクトにおいて迅速で正確な温度測定を実現
  • 銀めっきコンタクト表面により、効率の良い電力伝送と長期的な安定
  • 均一な設置スペース、ねじ式接続ポイント、外形寸法(CCS充電インレットのみ)
  • ACコンタクトおよびDCコンタクト用の保護キャップ付き(CCS充電インレットのみ)
  • 自動車規格IATF 16949およびISO 9001に準拠して開発および製造
  • 自動車規格LV124、LV214、LV215-2、GB/Tから選択された試験に準拠して試験済み

注:

これらの製品はオンライン注文ができません。ご注意ください。PHOENIX CONTACT E-Mobility GmbHが専門的に開発、生産、および販売します。詳しくは、右上に記載の問い合わせ先情報をご使用ください。

北米向け汎用CCS充電インレット

CCSタイプ1車両用充電インレット  

北米のACおよびDC充電システム用のCCSタイプ1車両用充電インレット

この車両用充電インレットは、米国規格CCSタイプ1に準拠して電気自動車を交流(AC)および直流(DC)で充電するのに適しています。

充電中、充電コネクタは電気機械式アクチュエータロックによって所定の場所にロックされます。

  • DC:125 Aまたは200 A、850 V
  • AC:20 Aまたは32 A、250 V、単相
  • 12 Vロックアクチュエータ

欧州向け汎用CCS充電インレット

CCSタイプ2車両用充電インレット  

欧州のACおよびDC充電システム用のCCSタイプ2車両用充電インレット

この車両用充電インレットは、欧州規格CCSタイプ2に準拠して電気自動車を交流(AC)および直流(DC)で充電するのに適しています。

充電中、充電コネクタは電気機械式アクチュエータロックによって所定の場所にロックされます。

  • DC:125 Aまたは200 A、850 V
  • AC:20 Aまたは32 A、250 Vまたは480 V、単相または三相
  • 12 Vまたは24 Vロックアクチュエータ

中国向け汎用DC充電インレット

GB/T車両用充電インレット  

中国におけるDC充電用GB/T車両用充電インレット

これらの車両用充電インレットは、中国のGB/T規格に準拠して電気自動車を直流(DC)で充電するのに適しています。

  • DC:125 Aまたは250 A、1000 V DC
  • ロックアクチュエータなし

均一な寸法

CCS充電インレットは、均一な外形寸法が特徴です。これにより、電気自動車メーカーは同じ設置スペースを車体に計画できます。北米市場向け車両用充電インレット(CCSタイプ1)は、欧州市場向けインレット(CCSタイプ2)と同様にフィットします。

高精度温度測定

PT1000温度センサの特性曲線  

PT1000温度センサの特性曲線

安全な充電プロセスを確保するために、電源用コンタクトの温度も監視する必要があります。システムが過熱している場合(例えば、外気温度が高い場合や過負荷の場合)、これはPT1000抵抗センサによって検出されます。過熱時は充電コントローラで充電プロセスを停止したり充電パワーを落とすことができます。

充電中の安全なロック

CCS充電インレットのアクチュエータロック  

CCS充電インレットのアクチュエータロック

CCS充電インレットには、規格に準拠して電気機械式ロックアクチュエータが装備されています。充電プロセス中、車両用充電コネクタの嵌合面側面を固定するか、または、嵌合面のロッキングクリップに直接固定します。

アクチュエータボルトは高い引抜力にも耐えるように設計されています。これにより、充電プロセス中に充電コネクタを引き抜くことはできません。

見積りを依頼

当社の汎用車両用充電インレットにご興味があり、詳細のお見積もりをご希望ですか。フォームをご使用下さい。

カスタム指定の充電ソケットの開発

カスタム指定の充電ソケット  

自動車メーカー向けのカスタム指定充電ソケット

利用可能な設置スペース、充電パワー、機能範囲の要件に基づいて、お客様の電気自動車の量産向けの車両用充電インレットも開発できます。

充電コネクタおよび充電ソケット向けに、LEDディスプレイ、照明、操作部品、およびインターロックシステムなどの機能を組み込むことができます。

当社のインテリジェントな冷却コンセプトと高精度温度測定システムにより、導体断面積を縮小できるため、充電システム全体のコストを抑えることができます。

カスタム指定の充電ソケットに関するお問い合わせ

自動車メーカーで、次の量産車両向けの特別な充電ソケットを必要としていますか。詳しくはお気軽にお問合せください。詳細確認のため、できるだけ早くご連絡いたします。

PHOENIX CONTACT
E-Mobility GmbH

+49 52 35/34 38 90

Hainbergstraße 2
D-32816 Schieder-Schwalenberg