充電ステーションおよびウォールボックス用ソケット・アウトレット

充電ステーション用ソケット・アウトレット

モバイル充電ケーブル用インターフェース

屋内および屋外の充電ポイント向けの組立て状態のソケット・アウトレット

戻る 充電ケーブルおよびソケット・アウトレット

カテゴリ

絞込み検索 充電ステーション用ソケット・アウトレット

このカテゴリの製品をすべて表示する

当社のインフラ用ソケット・アウトレットは、公共用AC充電ステーションやコンパクトなウォールボックスなどで使用されます。モバイルAC充電ケーブルを介して車両を充電することができます。そのため、普通の家庭用ソケット・アウトレットを介した充電を行う際の通常よりも高い電力伝送を可能にします。ソケット・アウトレットは組立て状態でコンパクト、かつ非常に柔軟で、屋内でも屋外でも使用できます。

特長

  • タイプ2およびGB/T用の幅広い製品ラインアップ
  • 省スペース設計で、コンパクトなウォールボックスにも最適
  • 前面および背面取付けのモジュール設計で非常に柔軟
  • 位置認識と非常時の手動ロック解除を含む組込みのロックアクチュエータによる充電プロセス中の高レベルの安全性
  • 銀めっきコンタクト表面により、効率の良い電力伝送と長期的な安定
  • 組込みの吐出ノズルを備えた排水システムで、結露の問題を回避
  • 自動車規格IATF 16949およびISO 9001に準拠して開発および製造

モード3、ケースBに準拠した交流電流による充電

充電モード3、ケースB  

充電モード3、ケースB

ACインフラ用ソケット・アウトレットは、充電モード3のケースBに使用されます。これは、通常トランク内に常備されているモバイル充電ケーブルがここで接続できることを意味します。

欧州向けソケット・アウトレット

ヒンジ付きカバー、パネル取付けフレーム、アクチュエータ付きタイプ2インフラ用ソケット・アウトレット  

タイプ2インフラ用ソケット・アウトレット

IEC 62196準拠の標準化されたタイプ2インフラ用ソケット・アウトレットは、欧州における充電向けに設計されています。フエニックス・コンタクトでは2種類のバージョンを用意しています。

  • モジュール設計で、保護カバー背面にねじで固定できるため前面および背面取付け可能
  • 保護カバーの前面にねじで固定できる背面取付け用の「Easy Mount(簡単取付け)」バージョン。

Easy Mountのインフラ用ソケット・アウトレットは、対応する固定フレームとともにケースパネルに取り付けられます。これにより、ウォールボックスまたは充電ステーションを開ける必要なく、Easy Mountの保護カバーを簡単に交換することができます。

  • 20 A / 250 V AC(メトリック)
  • 20 A / 480 V AC(メトリック)
  • 32 A / 250 V AC(メトリック)
  • 32 A / 480 V AC(メトリック)

中国向けソケット・アウトレット

アクチュエータ付きGB/T規格準拠のインフラ用ソケット・アウトレット  

GB/Tインフラ用ソケット・アウトレット

GB/T 20234準拠の標準化されたインフラ用ソケット・アウトレットは、中国のインフラにおける充電向けに設計されています。これは、タイプ2インフラ用ソケット・アウトレットに非常に類似しています。規格で規定されている通り、ロックアクチュエータに加えて、インフラ用充電プラグのレバーにノッチが設けられています。さらに、新しいGB/T規格に準拠して、すべての電源用コンタクトには温度センサが内蔵されています。

  • 20 A / 220 V AC(メトリック)
  • 20 A / 440 V AC(メトリック)
  • 32 A / 220 V AC(メトリック)
  • 32 A / 440 V AC(メトリック)

迅速かつ柔軟に取付け

インフラ用ソケット・アウトレットはモジュール型で省スペースな設計で、コンパクトなウォールボックスでも前面および背面に取り付けることができます。排水チューブと各種保護カバーをオプションとして取り付けることができます。ケーブルエンドはご要望に応じて、ステップカット、組立て状態、または圧着の状態でも提供します。

安全な充電プロセス

ロックアクチュエータにより、充電プロセス中にインフラ用充電プラグが引き抜かれるのを防止します。アクチュエータに組み込まれた電子機器によりロックが制御され、現在の状態の照会が可能です。停電などの非常時には、充電ステーションを開くことによってロックアクチュエータを手動でロック解除することもできます。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階