充電パーク管理用ソフトウェア

充電パーク管理用ソフトウェア

インテリジェントで将来性あり

EV Charging Suiteは、すべての機能を1つのソフトウェアパッケージに組み込んでいます。

EV Charging Suiteソフトウェアは、ドライバ、充電パーク、グリッドオペレータ、バックエンドプロバイダとの間のインターフェースを形成します。負荷管理の他にも、バックエンドプロバイダを介して、充電ポイントおよびユーザーの便利な管理、幅広い認証方法、および消費ベースの課金システムをサポートします。

特長

  • インテリジェントな負荷管理により、接続負荷が最適に分散され、過負荷が防止されます。
  • ウェブインターフェース経由での充電パークの簡単な起動、設定、監視
  • 充電ポイントの追加および管理が容易なため、将来性があり拡張可能
  • リアルタイム表示と正確な課金のためにOCPPを使用することで、すべての充電プロセスにおける信頼性の高い記録
  • 高層ビルやエネルギー管理システムへの便利な組込み

高可用性のためのインテリジェントな負荷管理

組込みの負荷管理システムにより、充電ポイントへの利用可能な接続負荷を最適に分散できます。最初に、これによりメインブレーカが過負荷によって始動されるのを防止し、充電パークの可用性を確保します。また、契約上合意された最大電力を超える場合に発生する可能性のある高い追加料金を回避します。

複数の充電ポイントおよびタッチパネル付き中央端末を備えた充電パーク  

複数の充電ポイントがある充電パーク、その中で接続された負荷が分散されます。ユーザーナビゲーションと認証は中央のタッチ端末を使用して行われます。

ウェブブラウザ経由で簡単で便利な設定

充電パークは標準のウェブブラウザを通じて、起動、設定、および監視が可能です。このために制御センターでは通常のPCを使用することができます。また、タブレットやスマートフォンを経由して遠隔のメンテナンス作業を行うこともできます。

EV Charging Suiteのウェブインターフェースを表示するモニタ付き制御センター  

制御センターのウェブブラウザを経由して充電パークを制御および監視

新しい充電ポイントを追加して、異なる役割と権限を持つユーザーを作成し、お客様のご要件に基づいて負荷分散を設定します。さらに、各充電ポイントのさまざまな診断およびステータス情報にアクセスできます。記録された充電データを表示したり、外部評価のために出力することもできます。

充電パークプロジェクトに関するお問い合わせ

充電パークの計画や建設に携わっていますか?また、充電管理や負荷管理の問題に対するソリューションをお探しですか?お客様のプロジェクト特定のご要件についてのご相談を承っております。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス


EV Charging Suiteに関するお客様のご意見

GP Joule社により、充電管理のプロバイダとしてフエニックス・コンタクトが選ばれました。