E-Mobility用充電コントローラ

充電コントローラ

安全で柔軟に充電

当社の充電コントローラは家庭用、半公共、公共のあらゆる充電ステーションの操作に使用できます。

戻る E-Mobility用充電テクノロジ

カテゴリ

  • DC充電コントローラ
    半公共および公共アプリケーション向けE-Mobility充電コントローラ。

    商用および公共アプリケーションでのDC急速充電ステーション用充電コントローラ

  • AC充電コントローラ
    AC充電コントローラ

    家庭用、商用、公共アプリケーション向けのAC充電ステーションおよび家庭用充電ステーション用の充電コントローラ

  • 残留電流監視
    残留電流監視

    充電ステーションや家庭用充電ステーションの1チャネルおよび2チャネルの残留電流監視用RCMモジュール

絞込み検索 充電コントローラ

このカテゴリの製品をすべて表示する

家庭用ACウォールボックスから高速道路のHPC充電ステーションまで:当社の柔軟な充電コントローラを使用して任意の充電ステーションを操作できます。これらの機器は、IEC、GB/T、SAEなどの国際的に適用可能な規格や要件に準拠して、電気自動車の充電プロセスを監視および制御します。当社の幅広い製品で、お客様固有の要件に合わせた多様なインフラコンセプトを実装できます。

特長

  • 充電ステーションを構成できる規格準拠の製品
  • 幅広いコンフィグレーションオプションによる高い柔軟性
  • 充電管理機能を備えたインテリジェントな充電インフラを簡単に実現
  • 標準通信インターフェースで管理システムに簡単に組込み
  • 自動車規格IATF 16949およびISO 9001に準拠して開発および製造

急速充電ステーション用DC充電コントローラ

EV Charge Control Professional DC充電コントローラ  

DCアプリケーション用充電コントローラ

自由にプログラミング設定可能な当社のDC充電コントローラEVCC Professionalは、最先端の急速充電ステーション用の高性能制御ソリューションです。

急速DC充電と従来のAC充電の両方をサポートし、同時に操作パネル上の表示を含むあらゆる制御・通信タスクを管理します。

 

充電ステーションおよびウォールボックス用のAC充電コントローラ

ACアプリケーション用充電コントローラ  

ACアプリケーション用充電コントローラ

当社のAC充電コントローラにより、国際規格に準拠して交流で電気自動車を充電できます。

ガレージやカーポートのウォールボックスなどのシンプルな家庭用充電ポイントから、複数の充電ポイント、負荷及びエネルギー管理、リモートアクセス、および課金を含む公共および商用アプリケーションまで、製品ラインアップにはAC充電ステーションのすべての範囲が含まれます。

高可用性のための残留電流監視

1~2箇所の充電ポイントに使用できる残留電流監視用モジュール  

1チャネルおよび2チャネルの残留電流監視モジュール

残留電流監視モジュールは、充電ステーションのACおよびDCの残留電流を検出します。エラー発生時にモジュールが充電プロセスを中断するため、タイプA残留電流機器と組合せると、高価なタイプB残留電流機器を使用しなくて済みます。

残留電流がなくなると、充電コントローラは自動的にモジュールをリセットします。そのため充電ポイントは、コストのかかるサービスを必要とすることなく、再度使用できるようになります。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス


シンプルなAC充電ステーションのセットアップ

設置から運用可能な充電ステーションまで。

関連情報