充電コントローラ

充電コントローラ

安全で柔軟に充電

この充電コントローラは家庭用、半公共、公共のあらゆる充電ステーションの操作に使用できます。

戻る エレクトロモビリティ用充電テクノロジ

カテゴリ

絞込み検索 充電コントローラ

このカテゴリの製品をすべて表示する

フエニックス・コンタクトの制御およびモニタリング機器で現在の標準や要件に準拠したACおよびDC充電ステーションを構成できます。幅広い製品範囲により、家庭用、商用、公共アプリケーションの要件に合わせて広範囲のインフラコンセプトを実現できます。

特長

  • 充電ステーションを構成できる規格準拠の製品
  • 標準化された通信プロトコルを用いたスマート充電インフラ
  • 要件に応じて調整されたシステムブロック
  • 幅広いコンフィグレーションオプションによる高い柔軟性
  • IATF 16949およびISO 9001に準拠して開発・製造

AC充電コントローラ

ACアプリケーション用充電コントローラ  

ACアプリケーション用充電コントローラ

フエニックス・コンタクトの充電コントローラは適用される国際標準のIEC、GB/T、SAEと要件に準拠して電気自動車の充電を監視し制御します。すべてのE-Mobilityアプリケーションに適したコントローラソリューションがあります。

残留電流モニタリング

1または2箇所の充電ポイントに使用できる残留電流モニタリング用モジュール  

1チャネルおよび2チャネルの残留電流モニタリングモジュール

残留電流モニタリングモジュールはIEC 62752の要件に基づきACおよびDCの残留電流を検出します。このモジュールを既存の残留電流装置と組み合わせることで、電気自動車を充電する際に規格で要求されている電圧保護レベルが上がります。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス


シンプルなAC充電ステーションのセットアップ

設置から操作可能な充電ステーションまで。