E-Mobility用充電ケーブル

E-Mobility用充電ケーブル

エレクトロモビリティのパイオニア

最新モビリティの形状の変化に対し積極的に手助けしています。

戻る ケーブル

カテゴリ

  • AC充電ケーブル
    AC充電ケーブル

    世界中で標準化されているすべてのAC充電インターフェースに対応する車両用コネクタとインフラ用プラグ

  • DC充電ケーブル
    DC充電ケーブル

    タイプ1、タイプ2、GB/T規格に準拠した急速DC充電向けの車両用コネクタ

絞込み検索 E-Mobility用充電ケーブル

このカテゴリの製品をすべて表示する

フエニックス コンタクトの充電システムは、電気自動車へのエネルギー供給に新しい標準を打ち立てました。ACパワーグリッドでの充電もDC急速充電でも、フエニックス・コンタクトのACおよびDC充電システムは安全で信頼性があり、使いやすくなっています。

特長

  • タイプ1、タイプ2、GB/Tの規格準拠の充電テクノロジにより、安全に使用可能
  • 電源用コンタクトおよび信号用コンタクトの銀めっき表面
  • ISO/TS 16949準拠の製造
  • フエニックス・コンタクトのすべての車両用コネクタとインフラ用プラグの均一設計
  • 温度モニタリングと革新的なロック機構で安全な充電

AC充電ケーブル

タイプ1、タイプ2、およびGB/T規格に準拠したAC車両用コネクタおよびインフラ用プラグ  

タイプ1、タイプ2、およびGB/T規格に準拠したAC車両用コネクタおよびインフラ用プラグ

充電ステーションに取り付けるための車両用コネクタおよび片側フリーエンドのケーブル付きAC充電ケーブルまたはトランク内常備用の車両用コネクタおよびインフラ用プラグ付きのモバイル充電ケーブル、あるいは交流電流での従来の充電であっても、フエニックス・コンタクトは、すべての国の固有規格向けのインターフェースを提供します:

  • タイプ1 最大32 A / 250 V AC(メトリック、AWG)
  • タイプ2 最大32 A / 480 V AC(メトリック)
  • GB/T 最大32 A / 440 V AC(メトリック)

DC充電ケーブル

DC車両用コネクタ、タイプ1、タイプ2、GB/T規格  

DC車両用コネクタ、タイプ1、タイプ2、GB/T規格

フエニックス・コンタクトは、最大250 A DCで急速充電に対応するすべての規格に準拠した車両用コネクタを世界中で提供しています。充電プロセスは極めて短時間に完了します。
内蔵された冷却システムと最大500 AのHPC(ハイパワー充電)テクノロジが次の拡張段階となります。それにより充電時間がさらに短縮されます。
タイプ1(米国)、タイプ2(欧州)、GB/T規格(中国)に対応する幅広い製品ラインアップがあります。

  • CCSタイプ1 最大125 A / 600 V DC(AWG)
  • CCSタイプ2 最大200 A / 1000 V DC(メトリック)
  • GB/T 最大250 A / 1000 V DC(メトリック)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス


欧州向けコンバインド充電システムタイプ2

ACネットワークでの充電または急速DC充電


中国向けGB規格に準拠の充電システム

ACネットワークでの充電または急速DC充電